Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1593077 |
1593105 |
1593106 |
1593107 |
532006 |
532019 |
532032 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Couleur | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 1 | 3 jours | 9 | 9 mm max. | Écru | Oui | 1593077 | +85 | -40 | 4.40 | 4.40 | 8.5 | 20 | TC-KUC5203 | |||
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4.10 | 4,10 mm (max.) | Noir | Oui | 1593105 | +85 | -40 | - | - | 5.9 | 14.3 | TC-RC-34203 | ||
0.07 € | 1 | 3 jours | 6.40 | 6,40 mm (max) | Blanc | Oui | 1593106 | +85 | -40 | 5.50 | 5.50 | 13 | 23.5 | TC-PC-0406203 | |||
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.50 | 9,50 mm (max.) | Blanc | Oui | 1593107 | +85 | -40 | 5.50 | 5.50 | 13 | 30.5 | TC-PC-0609203 | ||
3.40 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 6 | 6 mm max. | Écru | Non | 532006 | - | - | 4.20 | 4.20 | - | - | 532006 | |
4.45 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 8 | 8 mm max. | Écru | Non | 532019 | - | - | 4.20 | 4.20 | - | - | 532019 | |
6.28 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 12 | 12 mm max. | Écru | Non | 532032 | - | - | 4.20 | 4.20 | - | - | 532032 |
Loading...
Méthode de fixation | Fixation à vis | Matériau | Polyamide 6,6 | Type de produit | Fixation |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Couleur
Sans halogène
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
⌀ Montage (minimum)(mm)
⌀ Montage (maximum)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles