Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1572128 |
543119 |
543133 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 543167 | 28 | FCC-28 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 543119 | 15 | FCC-10 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 543133 | 20 | FCC-15 |
Loading...
Caractéristiques du support de câble | Pour câble ruban | Couleur | Gris clair | Matériau | PVDF (polyfluorure de vinylidène) |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +75 | Température min.(°C) | -10 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 10 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 25 | Type de produit | Support de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles