Fixation autobloquante, refermable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1593104

Référence pièce
1593104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.20 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

⌀ de câble (maximum)(mm) 13.50 Gamme de ⌀ de câble 13,50 mm (max.) Caractéristiques du support de câble autobloquant|refermable
Couleur Écru Sans halogène Oui N° de pièce du fabricant 1593104
Matériau Polyamide 6,6 Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40
Type de produit Fixation En conformité avec la directive RoHS Oui Type (type de fabricant) TC-28530C698203

Vous vous trouvez sur la page de Fixation autobloquante, refermable, le numéro d'article est le suivant: 1593104.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1593104.

Assistance technique