Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1593056
Référence pièce
|
---|
1593056 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | Compatible avec (détails) | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Blanc | Pour serre-câble jusqu'à 4 mm de largeur. | Oui | 1593056 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 3.30 | 3.30 | 5.8 | 7 | 12.8 | TC-HC1S203 |
Loading...
Méthode de fixation | Fixation à vis | Type de produit | Support de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fixation de câbles à vis, le numéro d'article est le suivant: 1593056.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1593056.
Configurer
Propriétés de base
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Largeur du serre-câbles (max.)(mm)
Couleur
Compatible avec (détails)
Sans halogène
N° de pièce du fabricant
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
⌀ Montage (minimum)(mm)
⌀ Montage (maximum)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1593053 |
1593054 |
1593055 |
1593057 |
1593058 |
1593059 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | Compatible avec (détails) | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | 9 mm max. | - | Blanc | Pour serre-câble jusqu'à 5 mm de largeur. | Oui | 1593053 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 5.20 | 5.20 | 5 | 9.5 | 19 | TC-HC0L203 | |
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | 9 mm max. | - | Blanc | Câble de serrage jusqu'à 5,4 mm de largeur. | Oui | 1593054 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 4.20 | 4.20 | 6.2 | 10 | 19.1 | TC-HC0R203 | |
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Blanc | Câble de serrage jusqu'à 5,1 mm de largeur | Oui | 1593055 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 3.50 | 3.50 | 7 | 10 | 15 | TC-HC1203 | |
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Blanc | - | Oui | 1593057 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 6.30 | 6.30 | 9.8 | 16 | 16 | TC-HC2203 | |
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Blanc | - | Oui | 1593058 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 6.50 | 6.50 | 9.8 | 16 | 23 | TC-HC2L203 | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Blanc | Pour serre-câble jusqu'à 9 mm de largeur. | Oui | 1593059 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 5 | 5 | 9.8 | 16 | 23 | TC-HC2S203 |