Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1593086
Référence pièce
|
---|
1593086 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | Compatible avec (détails) | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Noir | - | Oui | 1593086 | Acier | - | - | 4.20 | 4.20 | - | 8 | 52.2 | TC-CWR3-52203 |
Loading...
Méthode de fixation | Fixation à vis | Type de produit | Support de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fixation de câbles à vis, le numéro d'article est le suivant: 1593086.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1593086.
Configurer
Propriétés de base
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Largeur du serre-câbles (max.)(mm)
Compatible avec (détails)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Couleur
Sans halogène
N° de pièce du fabricant
Matériau
⌀ Montage (minimum)(mm)
⌀ Montage (maximum)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1593055 |
1593056 |
1593057 |
1593087 |
1593088 |
1593090 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | Compatible avec (détails) | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Blanc | Câble de serrage jusqu'à 5,1 mm de largeur | Oui | 1593055 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 3.50 | 3.50 | 7 | 10 | 15 | TC-HC1203 | |
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Blanc | Pour serre-câble jusqu'à 4 mm de largeur. | Oui | 1593056 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 3.30 | 3.30 | 5.8 | 7 | 12.8 | TC-HC1S203 | |
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Blanc | - | Oui | 1593057 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 6.30 | 6.30 | 9.8 | 16 | 16 | TC-HC2203 | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Noir | - | Oui | 1593087 | Acier | - | - | 3.60 | 3.60 | - | 8 | 62.1 | TC-CWR3-60203 | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Noir | - | Oui | 1593088 | Acier | - | - | 4.20 | 4.20 | - | 8.5 | 35.2 | TC-CWR4-35203 | |
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Noir | - | Oui | 1593090 | Acier | - | - | 4.20 | 4.20 | - | 7.5 | 74.5 | TC-CWR4-75203 |