Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1091270
Référence pièce
|
---|
1091270 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 6 | Bleu | DIN | 1 x 16 mm² x 12 mm | 16 | 1 x 16 | Partiellement isolée | PVC | 1091270 | 22.2 | 12 | E160-12 BL |
Loading...
Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Nombre de fils | 1 | Type de produit | Bague |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bague, le numéro d'article est le suivant: 1091270.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1091270.
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
Couleur
Code couleur du pays
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de manchon(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1091263 |
1091264 |
1091268 |
1091271 |
1091272 |
1091274 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | Métal | - | 1 x 1,50 mm² x 7 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | Non isolée | - | 1091263 | 7 | 7 | EN 15-07 | |
4.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 8 | Métal | - | 1 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 1 x 10 | Non isolée | - | 1091264 | 12 | 12 | EN 100-12 | |
4.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 10 | Métal | - | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Non isolée | - | 1091268 | 12 | 12 | EN60-12. | |
2.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 14 | Bleu | DIN | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | Partiellement isolée | PVC | 1091271 | 15.2 | 8 | E 25-08 BL | |
4.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 26 | Marron | FR | 1 x 0,14 mm² x 6 mm | 0.14 | 1 x 0.14 | Partiellement isolée | PVC | 1091272 | 10 | 6 | E 014-06 BN | |
6.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | 8 | Ivoire | DE | 1 x 10 mm² x 18 mm | 10 | 1 x 10 | Partiellement isolée | PVC | 1091274 | 27.5 | 18 | E 100-18 IW |