Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1091268
Référence pièce
|
---|
1091268 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 10 | Métal | - | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Non isolée | - | 1091268 | 12 | 12 | EN60-12. |
Loading...
Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Nombre de fils | 1 | Type de produit | Bague |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bague, le numéro d'article est le suivant: 1091268.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1091268.
Configurer
Propriétés de base
Code couleur du pays
Matériau d'isolation
AWG max.
Couleur
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
Type d'isolation
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de manchon(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1091261 |
1091263 |
1091264 |
1091270 |
1091271 |
1091272 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | 18 | Métal | - | 1 x 1 mm² x 6 mm | 1 | 1 x 1 | Non isolée | - | 1091261 | 6 | 6 | EN 10-06 | ||
2.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | Métal | - | 1 x 1,50 mm² x 7 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | Non isolée | - | 1091263 | 7 | 7 | EN 15-07 | |
4.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 8 | Métal | - | 1 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 1 x 10 | Non isolée | - | 1091264 | 12 | 12 | EN 100-12 | |
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 6 | Bleu | DIN | 1 x 16 mm² x 12 mm | 16 | 1 x 16 | Partiellement isolée | PVC | 1091270 | 22.2 | 12 | E160-12 BL | |
2.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 14 | Bleu | DIN | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | Partiellement isolée | PVC | 1091271 | 15.2 | 8 | E 25-08 BL | |
4.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 26 | Marron | FR | 1 x 0,14 mm² x 6 mm | 0.14 | 1 x 0.14 | Partiellement isolée | PVC | 1091272 | 10 | 6 | E 014-06 BN |