Bague double【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1091314
1091315
1091316
1091317
1091321
1091323
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. Couleur Code couleur du pays Section transversale x longueur de manchon Section transversale (par broche/noyau)
(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)
(mm²)
N° de pièce du fabricant Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de manchon
(mm)
Type (type de fabricant)

4.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 14GrisFR1 x 2,50 mm² x 10 mm2.501 x 2.50109131418.510TE25-10 GY

7.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 12GrisDIN1 x 4 mm² x 12 mm41 x 4109131523.112TE 40-12 GY

3.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 20Bleu clairFR1 x 0,75 mm² x 8 mm0.751 x 0.75109131614.78TE 075-08 LB

3.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22OrangeDE1 x 0,50 mm² x 8 mm0.501 x 0.50109131714.58TE 050-08 OR

3.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 16NoirDIN1 x 1,50 mm² x 8 mm1.501 x 1.50109132115.58TE 15-08 10 pièces BK

3.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22BlancDIN1 x 0,50 mm² x 8 mm0.501 x 0.50109132314.58TE 050-08 WT

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de contact Cuivre plaqué argent Type d'isolation Partiellement isolée Matériau d'isolation PVC
Nombre de fils 1 Type de produit Bague double En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique