Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1091321
Référence pièce
|
---|
1091321 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | Noir | DIN | 1 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | 1091321 | 15.5 | 8 | TE 15-08 10 pièces BK |
Loading...
Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fils | 1 | Type de produit | Bague double | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bague double, le numéro d'article est le suivant: 1091321.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1091321.
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
Couleur
Code couleur du pays
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de manchon(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1091314 |
1091315 |
1091316 |
1091317 |
1091323 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 14 | Gris | FR | 1 x 2,50 mm² x 10 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | 1091314 | 18.5 | 10 | TE25-10 GY | |
7.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 12 | Gris | DIN | 1 x 4 mm² x 12 mm | 4 | 1 x 4 | 1091315 | 23.1 | 12 | TE 40-12 GY | |
2.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 20 | Bleu clair | FR | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | 1091316 | 14.7 | 8 | TE 075-08 LB | |
2.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 | Orange | DE | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | 1091317 | 14.5 | 8 | TE 050-08 OR | |
3.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 | Blanc | DIN | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | 1091323 | 14.5 | 8 | TE 050-08 WT |