Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ø de serrage (mm) | Couleur | Filetage extérieur | N° de pièce du fabricant | Ø de borne (max.) (mm) | Longueur de filetage (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | Noir (RAL 9005) | M40 | 1593005 | 32 | 18.4 | TC-AGR40203 | |
0.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.5 | Gris Argenté (RAL 7001) | PG7 | 1593007 | 6 | 7.9 | TC-EGRWW7GY3203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | Gris Argenté (RAL 7001) | PG13.5 | 1593008 | 12 | 8.9 | TC-EGRWW13.5GY3203 | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.5 | Gris-blanc (RAL 7035) | PG7 | 1593009 | 6 | 7.9 | TC-EGRWW7GY4203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Noir (RAL 9005) | PG11 | 1593010 | 10 | 7.9 | TC-EGRWW11203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | Noir (RAL 9005) | PG13.5 | 1593011 | 12 | 8.9 | TC-EGRWW13.5203 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13 | Noir (RAL 9005) | PG21 | 1593012 | 18 | 10.8 | TC-EGRWW21203 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Noir (RAL 9005) | M12 | 1593299 | 6.5 | 7.9 | TC-AGR12L203 | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Noir (RAL 9005) | M16 | 1593300 | 10 | 15.5 | TC-AGR16203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Noir (RAL 9005) | M20 | 1593301 | 14 | 15 | TC-AGR20203 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13 | Noir (RAL 9005) | M25 | 1593302 | 18 | 15.2 | TC-AGR25203 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | Noir (RAL 9005) | M32 | 1593303 | 25 | 14.7 | TC-AGR32203 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Gris Argenté (RAL 7001) | M12 | 1593304 | 6.5 | 7.9 | TC-AGR12LGY3203 | |
0.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Gris Argenté (RAL 7001) | M16 | 1593305 | 10 | 15.5 | TC-AGR16GY3203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Gris Argenté (RAL 7001) | M20 | 1593306 | 14 | 15 | TC-AGR20GY3203 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13 | Gris Argenté (RAL 7001) | M25 | 1593307 | 18 | 15.2 | TC-AGR25GY3203 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | Gris Argenté (RAL 7001) | M32 | 1593308 | 25 | 14.7 | TC-AGR32GY3203 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | Gris Argenté (RAL 7001) | M40 | 1593309 | 32 | 18.4 | TC-AGR40GY3203 | |
0.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Gris-blanc (RAL 7035) | M12 | 1593311 | 6.5 | 7.9 | TC-AGR12LGY4203 | |
0.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Gris-blanc (RAL 7035) | M16 | 1593312 | 10 | 15.5 | TC-AGR16GY4203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Gris-blanc (RAL 7035) | M20 | 1593313 | 14 | 15 | TC-AGR20GY4203 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13 | Gris-blanc (RAL 7035) | M25 | 1593314 | 18 | 15.2 | TC-AGR25GY4203 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | Gris-blanc (RAL 7035) | M32 | 1593315 | 25 | 14.7 | TC-AGR32GY4203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Gris Argenté (RAL 7001) | PG9 | 1593317 | 8 | 7.9 | TC-EGRWW9GY3203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Gris Argenté (RAL 7001) | PG11 | 1593318 | 10 | 7.9 | TC-EGRWW11GY3203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Gris Argenté (RAL 7001) | PG16 | 1593319 | 14 | 9.8 | TC-EGRWW16GY3203 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13 | Gris Argenté (RAL 7001) | PG21 | 1593320 | 18 | 10.8 | TC-EGRWW21GY3203 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | Gris Argenté (RAL 7001) | PG29 | 1593321 | 25 | 10.8 | TC-EGRWW29GY3203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Gris-blanc (RAL 7035) | PG9 | 1593323 | 8 | 7.9 | TC-EGRWW9GY4203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Gris-blanc (RAL 7035) | PG11 | 1593324 | 10 | 7.9 | TC-EGRWW11GY4203 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | Gris-blanc (RAL 7035) | PG13.5 | 1593325 | 12 | 8.9 | TC-EGRWW13.5GY4203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 38 jours | 10 | Gris-blanc (RAL 7035) | PG16 | 1593326 | 14 | 9.8 | TC-EGRWW16GY4203 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 66 jours | 13 | Gris-blanc (RAL 7035) | PG21 | 1593327 | 18 | 10.8 | TC-EGRWW21GY4203 | |
0.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.5 | Noir (RAL 9005) | PG7 | 1593330 | 6 | 7.9 | TC-EGRWW7203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Noir (RAL 9005) | PG9 | 1593331 | 8 | 7.9 | TC-EGRWW9203 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Noir (RAL 9005) | PG16 | 1593332 | 14 | 9.8 | TC-EGRWW16203 |
Loading...
Sans halogène | Non | Indice IP | IP68 | Matériau | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Presse-étoupe | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Ø de serrage(mm)
Couleur
Filetage extérieur
N° de pièce du fabricant
Ø de borne (max.)(mm)
Longueur de filetage(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles