Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LF2B-D4P-ATHWW2-1M
Référence pièce
|
---|
LF2B-D4P-ATHWW2-1M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Flux lumineux (phi) (lm) | Tension max. de service (V DC) | Tension min. de service (V AC) | Tension min. de service (V DC) | Tension de service (plage) | Tension de service (V AC) | Tension de service (V DC) | Alimentation (W) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Type | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 1 | Disponible | 47 jours | 720 | 264 | 90 | - | 90 - 264 V DC | 230 | - | 9.2 | 580 | LF2B-D4P-ATHWW 2-1 m | LF2B-D4P-ATHWW2-1M |
Loading...
Couleur | Blanc | Type de température de couleur(K) | 5500 | Connexion (composants) | Câbles à extrémité libre |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’efficacité énergétique | Sans objet | Indice IP | IP65 | Hauteur du dégagement de marquage(m) | 1 |
Caractéristiques des voyants d’avertissement à LED | Cadre (satiné) | Température max.(°C) | 55 | Température min.(°C) | -30 |
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 29 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 40 | Type de produit | Témoin lumineux industriel à LED |
Vous vous trouvez sur la page de Témoin lumineux industriel à LED, le numéro d'article est le suivant: LF2B-D4P-ATHWW2-1M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LF2B-D4P-ATHWW2-1M.
Configurer
Propriétés de base
Tension min. de service(V DC)
Tension de service(V DC)
Flux lumineux (phi)(lm)
Tension max. de service(V DC)
Tension min. de service(V AC)
Tension de service (plage)
Tension de service(V AC)
Alimentation(W)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Type
Type (type du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LF2B-B4P-ATHWW2-1M |
LF2B-C4P-ATHWW2-1M |
LF2B-C4P-BTHWW2-1M |
LF2B-D4P-BTHWW2-1M |
LF2B-E4P-ATHWW2-1M |
LF2B-F4P-ATHWW2-1M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Flux lumineux (phi) (lm) | Tension max. de service (V DC) | Tension min. de service (V AC) | Tension min. de service (V DC) | Tension de service (plage) | Tension de service (V AC) | Tension de service (V DC) | Alimentation (W) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Type | Type (type du fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | 264 | 90 | - | 90 - 264 V DC | 230 | - | 3.8 | 210 | LF2B-B4P-ATHWW 2-1 m | LF2B-B4P-ATHWW2-1M | |
169.43 € | 1 | Disponible | 18 jours | 360 | 264 | 90 | - | 90 - 264 V DC | 230 | - | 7.5 | 330 | LF2B-C 4 P-ATHWW 2-1 m | LF2B-C4P-ATHWW2-1M | |
163.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 360 | 30 | - | 10.7 | 10.7 - 30 V DC | - | 24 | 4.9 | 330 | LF2B-C 4 P-BTHWW 2-1 m | LF2B-C4P-BTHWW2-1M | |
235.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 720 | 30 | - | 10.7 | 10.7 - 30 V DC | - | 24 | 10.6 | 580 | LF2B-D4P-BTHWW 2-1 m | LF2B-D4P-BTHWW2-1M | |
294.05 € | 1 | Disponible | 53 jours | 1080 | 264 | 90 | - | 90 - 264 V DC | 230 | - | 14.3 | 830 | LF2B-E4P-ATHWW 2-1 m | LF2B-E4P-ATHWW2-1M | |
359.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1440 | 264 | 90 | - | 90 - 264 V DC | 230 | - | 21.8 | 1080 | LF2B-F4P-ATHWW 2-1 m | LF2B-F4P-ATHWW2-1M |