Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
15-000473
Référence pièce
|
---|
15-000473 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection (components) | Connector features | IP rating | Manufacturer part # | Material (details) | No. of rows | Number of pins | Temperature range (°C) | Test voltage (V) | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | + spacer clip | IP67 | 15-000473 | - | 2 | 25|25 | - | - | 15-000473 | Socket terminal strip |
Loading...
Connection angle(°) | 180 | Connector type | Socket. vertical vertical | Product type | D-SUB receptacles |
---|
Vous vous trouvez sur la page de D-SUB réceptacles, le numéro d'article est le suivant: 15-000473.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 15-000473.
Configurer
Propriétés de base
Material (details)
Temperature range(°C)
Test voltage(V)
Connection (components)
Connector features
IP rating
Manufacturer part #
No. of rows
Number of pins
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
15-000613 |
15-000623 |
164X11949X |
164X11959X |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connection (components) | Connector features | IP rating | Manufacturer part # | Material (details) | No. of rows | Number of pins | Temperature range (°C) | Test voltage (V) | Type (manufacturer type) | Type (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | Solder bucket | - | IP67 | 15-000613 | - | 2 | 9|9 | - | - | 15-000613 | Socket terminal strip | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Solder bucket | - | IP67 | 15-000623 | - | 2 | 15|15 | - | - | 15-000623 | Socket terminal strip | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Crimp | + clearance hole | - | 164X11949X | Zinc-plated steel | 3 | 15 | -55 - 125 | 1000 | 164X11949X | - | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Crimp | + clearance hole | - | 164X11959X | Zinc-plated steel | 3 | 26 | -55 - 125 | 1000 | 164X11959X | - |