D-SUB bande d'épingles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
15-000573
15-000583
163X10169X
163X10189X
163X10199X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connection (components) Connector features IP rating Manufacturer part # Material (details) No. of rows Number of pins Temperature range
(°C)
Test voltage
(V)
Type (manufacturer type) Type (misc.)

15.87 €

1 Disponible 36 jours Solder bucket-IP6715-000573-29|9--15-000573Pin strip

19.16 €

1 Disponible 3 jours Solder bucket-IP6715-000583-215|15--15-000583Pin strip

5.01 €

1 Disponible 3 jours Crimp+ clearance hole-163X10169XZinc-plated steel315-55 - 1251000163X10169X-

6.84 €

1 Disponible 3 jours Crimp+ clearance hole-163X10189XZinc-plated steel344-55 - 1251000163X10189X-

7.88 €

1 Disponible 3 jours Crimp+ clearance hole-163X10199XZinc-plated steel362-55 - 1251000163X10199X-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection angle(°) 180 Connector type Plug. vertical mount Product type D-SUB pin strip

Assistance technique