Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
163X10199X
Référence pièce
|
---|
163X10199X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection (components) | Connector features | IP rating | Manufacturer part # | Material (details) | No. of rows | Number of pins | Temperature range (°C) | Test voltage (V) | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Crimp | + clearance hole | - | 163X10199X | Zinc-plated steel | 3 | 62 | -55 - 125 | 1000 | 163X10199X | - |
Loading...
Connection angle(°) | 180 | Connector type | Plug. vertical mount | Product type | D-SUB pin strip |
---|
Vous vous trouvez sur la page de D-SUB bande d'épingles, le numéro d'article est le suivant: 163X10199X.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 163X10199X.
Configurer
Propriétés de base
IP rating
Type (misc.)
Connection (components)
Connector features
Manufacturer part #
Material (details)
No. of rows
Number of pins
Temperature range(°C)
Test voltage(V)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
15-000573 |
15-000583 |
163X10169X |
163X10189X |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connection (components) | Connector features | IP rating | Manufacturer part # | Material (details) | No. of rows | Number of pins | Temperature range (°C) | Test voltage (V) | Type (manufacturer type) | Type (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Solder bucket | - | IP67 | 15-000573 | - | 2 | 9|9 | - | - | 15-000573 | Pin strip | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | Solder bucket | - | IP67 | 15-000583 | - | 2 | 15|15 | - | - | 15-000583 | Pin strip | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Crimp | + clearance hole | - | 163X10169X | Zinc-plated steel | 3 | 15 | -55 - 125 | 1000 | 163X10169X | - | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Crimp | + clearance hole | - | 163X10189X | Zinc-plated steel | 3 | 44 | -55 - 125 | 1000 | 163X10189X | - |