Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1571248
Référence pièce
|
---|
1571248 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques des serre-câbles | Largeur de serre-câbles (mm) | Longueur de serre-câbles (mm) | Couleur | Propriétés de protection contre l´incendie | Engrenage | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Diamètre de faisceau max. (mm) | Température max. (°C) | Force de retenue minimale (N) | Température min. (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | - | 2.50 | 100|150|200|250 | Écru | - | Diamètre | - | 541665 | - | 75 | +85 | - | -40 | 541665 |
Loading...
Type de produit | Jeu de serre-câbles | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de serre-câbles, le numéro d'article est le suivant: 1571248.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1571248.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des serre-câbles
Propriétés de protection contre l´incendie
Sans halogène
Matériau
Force de retenue minimale(N)
Largeur de serre-câbles(mm)
Longueur de serre-câbles(mm)
Couleur
Engrenage
N° de pièce du fabricant
Diamètre de faisceau max.(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1566622 |
1570089 |
1570835 |
1572053 |
1592763 |
1592779 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Caractéristiques des serre-câbles | Largeur de serre-câbles (mm) | Longueur de serre-câbles (mm) | Couleur | Propriétés de protection contre l´incendie | Engrenage | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Diamètre de faisceau max. (mm) | Température max. (°C) | Force de retenue minimale (N) | Température min. (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4.8 | 100|142|190 | Noir | - | Extérieur | Oui | 542293 | - | 60 | +85 | - | -40 | EPR-350 UV | ||
14.81 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 2.50 | 100 | Noir|Rouge|Écru | - | Diamètre | Oui | 544991 | Polyamide 6,6 | 18 | +85 | - | -40 | 544991 | |
4.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 2.50 | 100|200|300 | Vert|Rouge|Bleu|Jaune | - | Diamètre | - | 541670 | - | 90 | +85 | - | -40 | 541670 | |
21.29 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 3.60 | 300 | Noir|Écru | - | Diamètre | Oui | 544967 | Polyamide 6,6 | 76 | +85 | - | -40 | 544967 | |
2.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Résistant à la chaleur | 3.20 | 120 | Vert | UL94 V2. | Diamètre | Oui | 1592763 | Polyamide 6,6 | 27 | +85 | 80 | -40 | TC-CV-120GS203 | |
3.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 2.20 | 100 | Vert | - | Diamètre | Oui | 1592779 | Polyamide 6,6 | 22 | +85 | 80 | -40 | TC-PBR-100-4GN203 |