Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Distance air/rampante | Température ambiante (°C) | Tension de claquage | Tension de claquage (V RMS) | Capacité de rupture (mV/DC) | Capacité de rupture (V DC) | Tension nominale de la bobine (V AC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Note de la bobine (mW) | Note de la bobine (VA) | Matériau de contact | Type de contact | Mode de contrôle | Ligne de fuite (bobine/clips) (mm) | Résistance diélectrique | Résistance diélectrique (kV) | Résistance diélectrique (V) | Durabilité | Temporisation de retombée (ms) | Résistance d'isolation (MΩ) | Tension de fonctionnement max. (V AC) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Tension nominale (détails) | Tension nominale (détails) (V) | Tension nominale (détails) (V DC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Consommation d'énergie | Consommation d'énergie (mW) | Alimentation (mW) | Taille du produit (longueur) (mm) | Résistance à l'huile (Ω) | Délai de réponse (ms) | Résistant aux chocs (m/s²) | Courant de commutation (IS max.) | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (IS max.) (A) | Courant de commutation (A) | Courant de commutation (min.) (mA) | Capacité de commutation (VA) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (V AC) | Capacité de commutation (V DC) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Capacité de commutation (W) | Capacité de commutation (max.) (W) | Courant de l'interrupteur (A) | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers.) | Résistance aux vibrations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5.7 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgPd + Au | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | 2.5 | - | 1 x 107 | - | - | - | 18 | - | +85 | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | 10.6 | 1028 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGN20012 | AGN20012 | monostable | - | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5.7 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | AgPd + Au | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | 2.5 | - | 1 x 107 | - | - | - | 28.8 | - | +85 | - | 18 | - | - | 24 | - | - | - | - | 10.6 | 2504 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGN20024 | AGN20024 | monostable | - | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5.7 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | AgPd + Au | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | bi-stable. 1 bobine | - | - | 2.5 | - | 1 x 107 | - | - | - | 6.75 | - | +85 | - | 3.38 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | 10.6 | 202.5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGN2104H | AGN2104H | bistable | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.2 | 7.2 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | AgPd + Au | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | Contact à bobine 2,5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 6.75 | - | +85 | - | 3.38 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | 10.6 | 145 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ2004H | AGQ2004H | monostable | - | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.2 | 7.2 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgPd + Au | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | (Bobine/contact) 2,5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 18 | - | +85 | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | 10.6 | 1028 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20012 | AGQ20012 | monostable | - | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.2 | 7.2 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | AgPd + Au | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | (Bobine/contact) 2,5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 28.8 | - | +85 | - | 18 | - | - | 24 | - | - | - | - | 10.6 | 2504 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20024 | AGQ20024 | monostable | - | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.2 | 7.2 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | AgPd + Au | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | bi-stable. 1 bobine | - | - | (Bobine/contact) 2,5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 6.75 | - | +85 | - | 3.38 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | 10.6 | 202.5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ2104H | AGQ2104H | bistable | - | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.3 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | Ag Ni | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 5 x 106 cycles | 10 | - | - | - | - | +85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 | 125 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | ALDP105 | - | - | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.3 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | Ag Ni | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 | 720 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30|277 | - | 150|1385 | - | - | ALDP112 | - | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 15.3 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | Ag Ni | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 | 2880 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30|277 | - | 150|1385 | - | - | ALDP124 | - | - | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 15.7 | Min. 8 mm/9,5 mm | -40 - +60 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts et bobine 5000 Vrms pendant 1 minute | - | - | - | - | 5 | 900 | - | Alliage argent | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 9.5 | - | - | (Contact/bobine) Minimum 10000 | 2 x 106 | - | - | - | 5.5 | 250 | +60 | - | 3.5 | - | - | 5 | 5.5 | - | Max. 900 | - | 30.1 | 27.8 | - | - | - | 25 | 25 | - | (à 5 V/DC) 100 | Max. 6250 | 6250 | 250 | - | - | - | - | - | (à 200 V/AC) 102 A (à 100 V/AC) 224 | ALF1P05 | ALF1P05 | monostable | - | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 15.7 | Min. 8 mm/9,5 mm | -40 - +60 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts et bobine 5000 Vrms pendant 1 minute | - | - | - | - | 12 | 900 | - | Alliage argent | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 9.5 | - | - | (Contact/bobine) Minimum 10000 | 2 x 106 | - | - | - | 13.2 | 250 | +60 | - | 8.4 | - | - | 12 | 13.2 | - | Max. 900 | - | 30.1 | 160 | - | - | - | 25 | 25 | - | (à 5 V/DC) 100 | Max. 6250 | 6250 | 250 | - | - | - | - | - | (à 200 V/AC) 102 A (à 100 V/AC) 224 | ALF1P12 | ALF1P12 | monostable | - | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 15.7 | Min. 8 mm/9,5 mm | -40 - +60 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts et bobine 5000 Vrms pendant 1 minute | - | - | - | - | 24 | 900 | - | Alliage argent | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 9.5 | - | - | (Contact/bobine) Minimum 10000 | 2 x 106 | - | - | - | 26.4 | 250 | +60 | - | 16.8 | - | - | 24 | 26.4 | - | Max. 900 | - | 30.1 | 640 | - | - | - | 25 | 25 | - | (à 5 V/DC) 100 | Max. 6250 | 6250 | 250 | - | - | - | - | - | (à 200 V/AC) 102 A (à 100 V/AC) 224 | ALF1P24 | ALF1P24 | monostable | - | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgSnO2 | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 107 cycles de commutation | 5 | - | - | - | - | +85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8 | 360 | 15 | - | - | 16 | - | - | - | - | 4000 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | ALZ12B12 | - | - | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.5 | Min. 10 mm | -40 - +105 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgSnO2 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | Min. 10 | - | 1 x 107 | - | - | - | 15.6 | - | +105 | - | 8.4 | - | - | 12 | - | - | - | - | 28.8 | 360 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | Max. 4000 | 4000 | 440 | - | - | - | - | - | - | ALZ12F12 | ALZ12F12 | monostable | - | |
4.71 € | 1 | Disponible | 15 jours | - | 12.5 | Min. 10 mm | -40 - +105 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | AgSnO2 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | Min. 10 | - | 1 x 107 | - | - | - | 31.2 | - | +105 | - | 16.8 | - | - | 24 | - | - | - | - | 28.8 | 1440 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | Max. 4000 | 4000 | 440 | - | - | - | - | - | - | ALZ12F24 | ALZ12F24 | monostable | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.5 | Min. 10 mm | -40 - +105 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgSnO2 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 10 | - | Min. 10 | - | 1 x 107 | - | - | - | 15.6 | - | +105 | - | 8.4 | - | - | 12 | - | - | - | - | 28.8 | 360 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | Max. 4000 | 4000 | 440 | - | - | - | - | - | - | ALZ52F12 | ALZ22F12 = ALZ52F12 | monostable | - | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.5 | Min. 10 mm | -40 - +105 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | AgSnO2 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 10 | - | Min. 10 | - | 1 x 107 | - | - | - | 31.2 | - | +105 | - | 16.8 | - | - | 24 | - | - | - | - | 28.8 | 1440 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | Max. 4000 | 4000 | 440 | - | - | - | - | - | - | ALZ52F24 | ALZ22F24 = ALZ52F24 | monostable | - | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | Ag Ni | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 147 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1500 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | APF10205 | - | - | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | Ag Ni | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 847 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1500 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | APF10212 | - | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | Ag Ni | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 3388 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1500 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | APF10224 | - | - | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | Ag Ni | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 147 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1500 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | APF30205 | - | - | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | Ag Ni | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 3388 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1500 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | APF30224 | - | - | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | AgPd + Au | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 5 x 106 cycles | 4 | - | - | - | - | +85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 147 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | 1500 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | APF30305 | - | - | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgPd + Au | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 5 x 106 cycles | 4 | - | - | - | - | +85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 847 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | 1500 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | APF30312 | - | - | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | AgPd + Au | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 5 x 106 cycles | 4 | - | - | - | - | +85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 3388 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | 1500 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | APF30324 | - | - | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 12.5 | - | -40 - +70 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts paires 2000 Vrms pour 1 minimum entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum | - | - | - | - | 12 | 200 | - | AgSnO2 | 1 t.|1 disjoncteur|1 NO / 1 NF | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | (avec 300 cpm) Minimum 107 | - | sortie Transformateur/convertisseur 500 V/DC 1000 | - | 15.6 | 230V/DC/440 | +70 | - | 8.4 | - | - | 12 | 15.6 | - | - | - | 25 | 720 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | Max 230 V/DC/440 | - | 230|440 | Max 2000 2A/240 | 240|2000 | - | DE1A1B12 | DE1A1B12 | monostable | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 12.5 | - | -40 - +70 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts paires 2000 Vrms pour 1 minimum entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum | - | - | - | - | 5 | 200 | - | AgSnO2 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | (avec 300 cpm) Minimum 107 | - | sortie Transformateur/convertisseur 500 V/DC 1000 | - | 6.5 | 230V/DC/440 | +70 | - | 3.5 | 2050000155567 | - | - | 6.5 | - | - | - | 25 | 125 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | Max 230 V/DC/440 | - | 230|440 | Max 2500 VA/300 | 300|2500 | - | DE1A5 | DE1A5 | monostable | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 12.5 | - | -40 - +70 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts paires 2000 Vrms pour 1 minimum entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum | - | - | - | - | 12 | 200 | - | AgSnO2 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | (avec 300 cpm) Minimum 107 | - | sortie Transformateur/convertisseur 500 V/DC 1000 | - | 15.6 | 230V/DC/440 | +70 | - | 8.4 | - | - | 12 | 15.6 | - | - | - | 25 | 720 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | Max 230 V/DC/440 | - | 230|440 | Max 2500 VA/300 | 300|2500 | - | DE1A12 | DE1A12 | monostable | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 12.5 | - | -40 - +70 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts paires 2000 Vrms pour 1 minimum entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum | - | - | - | - | 12 | 200 | - | AgSnO2 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | bi-stable. 2 bobines | 8 | - | - | - | (avec 300 cpm) Minimum 107 | - | sortie Transformateur/convertisseur 500 V/DC 1000 | - | 15.6 | 230V/DC/440 | +70 | - | 8.4 | - | - | 12 | 15.6 | - | - | - | 25 | 720 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | Max 230 V/DC/440 | - | 230|440 | Max 2500 VA/300 | 300|2500 | - | DE1AL212 | DE1AL212 | bistable | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 12.5 | - | -40 - +70 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts paires 2000 Vrms pour 1 minimum entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum | - | - | - | - | 12 | 200 | - | AgSnO2 | 2 fabricants|2 numéros DPST-NO | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | (avec 300 cpm) Minimum 107 | - | sortie Transformateur/convertisseur 500 V/DC 1000 | - | 15.6 | 230V/DC/440 | +70 | - | 8.4 | - | - | 12 | 15.6 | - | - | - | 25 | 720 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | Max 230 V/DC/440 | - | 230|440 | Max 2000 2A/240 | 240|2000 | - | DE2A12 | DE2A12 | monostable | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | Devis | 12.5 | 12.5 | - | -40 - +70 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts paires 2000 Vrms pour 1 minimum entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum | - | - | - | - | 24 | 200 | - | AgSnO2 | 2 fabricants|2 numéros DPST-NO | monostable. 1 bobine | 8 | - | - | - | (avec 300 cpm) Minimum 107 | - | sortie Transformateur/convertisseur 500 V/DC 1000 | - | 31.2 | 230V/DC/440 | +70 | - | 16.8 | - | - | 24 | 31.2 | - | - | - | 25 | 2880 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | Max 230 V/DC/440 | - | 230|440 | Max 2000 2A/240 | 240|2000 | - | DE2A24 | DE2A24 | monostable | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 12.5 | - | -40 - +70 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts paires 2000 Vrms pour 1 minimum entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum | - | - | - | - | 12 | 200 | - | AgSnO2 | 2 fabricants|2 numéros DPST-NO | bi-stable. 2 bobines | 8 | - | - | - | (avec 300 cpm) Minimum 107 | - | sortie Transformateur/convertisseur 500 V/DC 1000 | - | 15.6 | 230V/DC/440 | +70 | - | 8.4 | - | - | 12 | 15.6 | - | - | - | 25 | 720 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | Max 230 V/DC/440 | - | 230|440 | Max 2000 2A/240 | 240|2000 | - | DE2AL212 | DE2AL212 | bistable | - | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | Ag Ni | 1 fabricant|1 disjoncteur | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 5 x 107 cycles | 8 | - | - | - | - | +65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2880 | 10 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125|250 | - | 240|2000 | - | - | DK1A1B-24V | - | - | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | AgSnO2 | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 5 x 107 cycles | 8 | - | - | - | - | +65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 125 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125|250 | - | 300|2500 | - | - | DK1A-5V-F | - | - | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgSnO2 | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 5 x 107 cycles | 8 | - | - | - | - | +65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 720 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125|250 | - | 300|2500 | - | - | DK1A-12V-F | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.8 | - | - | -40 - +70 | - | - | Min. 16µA/10 | - | - | 5 | 400 | - | Ag + Au | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | - | entre les contacts ouverts 1500 Veff (DS1-S 1000 Veff ) | - | - | 1 x 108 | - | (à 500 V/DC) Tension minimale : 100 | - | 6 | - | +70 | - | 3.5 | - | 5 | - | 6 | - | 400 | - | 15 | 62.5 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 60 W/125 | - | - | 220V/DC/250 | - | 220|250 | - | 60|125 | - | DS1EM5 | DS1EM5 | Relais de signalisation | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.8 | - | - | -40 - +70 | - | - | Min. 16µA/10 | - | - | 12 | 400 | - | Ag + Au | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | - | entre les contacts ouverts 1500 Veff (DS1-S 1000 Veff ) | - | - | 1 x 108 | - | (à 500 V/DC) Tension minimale : 100 | - | 14.4 | - | +70 | - | 8.4 | - | 12 | - | 14.4 | - | 400 | - | 15 | 360 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 60 W/125 | - | - | 220V/DC/250 | - | 220|250 | - | 60|125 | - | DS1EM12 | DS1EM12 | Relais de signalisation | - | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.5 | - | Min. 4 mm | -40 - +65 | 3000 Vrms entre contact et bobine. 1000 Vrms entre contacts ouverts. Conforme à la partie 68 de la FCC | - | - | Min. 10µA/5 | - | 12 | 300 | - | AgSnO2 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 4 | - | - | - | 5 x 107 | - | - | - | 15.6 | 30V/DC/250 | +65 | - | 9.6 | - | 12 | - | 15.6 | - | 300 | - | 20.2 | 480 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | Max 30 V/CC/250 | - | 30|250 | - | 150|2000 | - | DSP1A12 | DSP1A12 | 1xNO | - | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.5 | - | Min. 4 mm | -40 - +65 | 3000 Vrms entre contact et bobine. 1000 Vrms entre contacts ouverts. Conforme à la partie 68 de la FCC | - | - | Min. 10µA/5 | - | 24 | 300 | - | AgSnO2 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 4 | - | - | - | 5 x 107 | - | - | - | 31.2 | 30V/DC/250 | +65 | - | 19.2 | - | 24 | - | 31.2 | - | 300 | - | 20.2 | 1920 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | Max 30 V/CC/250 | - | 30|250 | - | 150|2000 | - | DSP1A24 | DSP1A24 | 1xNO | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.5 | - | Min. 4 mm | -40 - +65 | 3000 Vrms entre contact et bobine. 1000 Vrms entre contacts ouverts. Conforme à la partie 68 de la FCC | - | - | Min. 10µA/5 | - | 12 | 300 | - | AgSnO2 | 2 fabricants|2 numéros DPST-NO | monostable. 1 bobine | 4 | - | - | - | 5 x 107 | - | - | - | 15.6 | 30V/DC/250 | +65 | - | 9.6 | - | 12 | - | 15.6 | - | 300 | - | 20.2 | 480 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | Max 30 V/CC/250 | - | 30|250 | - | 150|1250 | - | DSP2A12 | DSP2A12 | 2xNO | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.5 | - | Min. 4 mm | -40 - +65 | 3000 Vrms entre contact et bobine. 1000 Vrms entre contacts ouverts. Conforme à la partie 68 de la FCC | - | - | Min. 10µA/5 | - | 24 | 300 | - | AgSnO2 | 2 fabricants|2 numéros DPST-NO | monostable. 1 bobine | 4 | - | - | - | 5 x 107 | - | - | - | 31.2 | 30V/DC/250 | +65 | - | 19.2 | - | 24 | - | 31.2 | - | 300 | - | 20.2 | 1920 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | Max 30 V/CC/250 | - | 30|250 | - | 150|1250 | - | DSP2A24 | DSP2A24 | 2xNO | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | AgSnO2 | 1 fabricant|1 disjoncteur | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 5 x 107 cycles | 5 | - | - | - | - | +65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.2 | 83 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125|250 | - | 150|1250 | - | - | DSP15FD | - | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.5 | - | Min. 4 mm | -40 - +65 | 3000 Vrms entre contact et bobine. 1000 Vrms entre contacts ouverts. Conforme à la partie 68 de la FCC | - | - | Min. 10µA/5 | - | 12 | 300 | - | AgSnO2 | 1 t.|1 disjoncteur|1 NO / 1 NF | monostable. 1 bobine | 4 | - | - | - | 5 x 107 | - | - | - | 15.6 | 30V/DC/250 | +65 | - | 9.6 | - | 12 | - | 15.6 | - | 300 | - | 20.2 | 480 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | Max 30 V/CC/250 | - | 30|250 | - | 150|1250 | - | DSP112F | DSP112F | 1xNO/1xNC | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.5 | - | Min. 4 mm | -40 - +65 | 3000 Vrms entre contact et bobine. 1000 Vrms entre contacts ouverts. Conforme à la partie 68 de la FCC | - | - | Min. 10µA/5 | - | 24 | 300 | - | AgSnO2 | 1 t.|1 disjoncteur|1 NO / 1 NF | monostable. 1 bobine | 4 | - | - | - | 5 x 107 | - | - | - | 31.2 | 30V/DC/250 | +65 | - | 19.2 | - | 24 | - | 31.2 | - | 300 | - | 20.2 | 1920 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | Max 30 V/CC/250 | - | 30|250 | - | 150|1250 | - | DSP124F | DSP124F | 1xNO/1xNC | - | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | - | Min. 3 mm | -40 à +55 | Tension de claquage : Contacts ouverts 2000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum. Entre les paires de contacts 4000 Vrms pendant 1 minute cpcs.unit.vrms | - | - | - | - | 12 | 1920 | - | AgSnO2 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 3 | - | (Bobine/contact) Au moins 10 | - | 1 x 107 | - | - | - | 13.2 | - | +55 | - | 8.4 | - | 12 | - | - | 1.92 W | - | - | 50 | 75 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 8310 | 8310 | - | 30 V/DC/277 | - | 30|277 | - | - | - | HE1AN12 | HE1AN12 | monostable | - | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | - | Min. 3 mm | -40 à +55 | Tension de claquage : Contacts ouverts 2000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum. Entre les paires de contacts 4000 Vrms pendant 1 minute cpcs.unit.vrms | - | - | - | - | 24 | 1920 | - | AgSnO2 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 3 | - | (Bobine/contact) Au moins 10 | - | 1 x 107 | - | - | - | 26.4 | - | +55 | - | 16.8 | - | 24 | - | - | 1.92 W | - | - | 50 | 300 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 8310 | 8310 | - | 30 V/DC/277 | - | 30|277 | - | - | - | HE1AN24 | HE1AN24 | monostable | - | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | - | Min. 3 mm | -40 à +55 | Tension de claquage : Contacts ouverts 2000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum. Entre les paires de contacts 4000 Vrms pendant 1 minute cpcs.unit.vrms | - | - | - | 240 | - | - | 2.6 | AgSnO2 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 3 | - | (Bobine/contact) Au moins 10 | - | 1 x 107 | - | - | 264 | - | - | +55 | 140 | - | - | 240 | - | - | 2.59 VA | - | - | 50 | 20800 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 8310 | 8310 | - | 30 V/DC/277 | - | 30|277 | - | - | - | HE1AN240AC | HE1AN240AC | monostable | - | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | - | Min. 3 mm | -40 à +55 | Tension de claquage : Contacts ouverts 2000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum. Entre les paires de contacts 4000 Vrms pendant 1 minute cpcs.unit.vrms | - | - | - | - | 12 | 1920 | - | AgSnO2 | 2 fabricants|2 numéros DPST-NO | monostable. 1 bobine | 3 | - | (Bobine/contact) Au moins 10 | - | 1 x 107 | - | - | - | 13.2 | - | +55 | - | 8.4 | - | 12 | - | - | 1.92 W | - | - | 50 | 75 | - | - | - | 25 | 25 | 25 | - | 6925 | 6925 | - | 30 V/DC/277 | - | 25|277 | - | - | - | HE2AN12 | HE2AN12 | monostable | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.6 | 10 | Min. 4 mm | -40 - +85 | Contacts ouverts 1 x NON 1000 Vrms pour 1 minimum. 1 x CO 750 Vrms pour 1 minimum. Entre contact et bobine 4000 Vrms pour 1 minimum | - | - | - | - | 24 | 200 | - | AgSnO2 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 4 | - | - | - | 1 x 107 | - | - | - | - | 110V/DC/250 | +85 | - | 18 | - | 24 | - | - | - | 200 | - | 20 | 2880 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 V/DC. 100 | 625 | - | - | Max 110 V/CC/250 | - | 110|250 | - | 150|625 | - | JQ1AB24F | JQ1AB24F | JQ1a-24V | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.8 | - | -40 - +85 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum | - | - | - | - | 5 | 530 | - | AgSnO2 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 5 x 106 | - | - | - | - | 30V/DC/250 | +85 | - | - | - | - | 5 | 6.5 | - | 530 | - | 28.6 | 47 | - | - | - | 10 | 10 | - | (jusqu'à 5 V/DC) 100 | - | - | - | - | - | 30|250 | Max 2500 VA/300 | 300|2500 | - | JW1AFSN5F | JW1AFSN5F | monostable | - | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.8 | - | -40 - +85 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum | - | - | - | - | 12 | 530 | - | AgSnO2 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 5 x 106 | - | - | - | - | 30V/DC/250 | +85 | - | - | - | - | 12 | 15.6 | - | 530 | - | 28.6 | 270 | - | - | - | 10 | 10 | - | (jusqu'à 5 V/DC) 100 | - | - | - | - | - | 30|250 | Max 2500 VA/300 | 300|2500 | - | JW1AFSN12F | JW1AFSN12F | monostable | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.8 | - | -40 - +85 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum | - | - | - | - | 24 | 530 | - | AgSnO2 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 5 x 106 | - | - | - | - | 30V/DC/250 | +85 | - | - | - | - | 24 | 31.2 | - | 530 | - | 28.6 | 1100 | - | - | - | 10 | 10 | - | (jusqu'à 5 V/DC) 100 | - | - | - | - | - | 30|250 | Max 2500 VA/300 | 300|2500 | - | JW1AFSN24F | JW1AFSN24F | monostable | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.8 | - | -40 - +85 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum | - | - | - | - | 12 | 530 | - | Ag Ni | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 5 x 106 | - | - | - | - | 30V/DC/250 | +85 | - | - | - | - | 12 | 15.6 | - | 530 | - | 28.6 | 270 | - | - | - | 10 | 10 | - | (jusqu'à 5 V/DC) 100 | - | - | - | - | - | 30|250 | Max 2500 VA/300 | 300|2500 | - | JW1FSN12 | JW1FSN12 | monostable | - | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.8 | - | -40 - +85 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum | - | - | - | - | 24 | 530 | - | Ag Ni | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 5 x 106 | - | - | - | - | 30V/DC/250 | +85 | - | - | - | - | 24 | 31.2 | - | 530 | - | 28.6 | 1100 | - | - | - | 10 | 10 | - | (jusqu'à 5 V/DC) 100 | - | - | - | - | - | 30|250 | Max 2500 VA/300 | 300|2500 | - | JW1FSN24 | JW1FSN24 | monostable | - | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.8 | - | -40 - +85 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum | - | - | - | - | 5 | 530 | - | Ag Ni | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 5 x 106 | - | - | - | - | 30V/DC | +85 | - | - | - | - | 5 | 6.5 | - | 530 | - | 28.6 | 47 | - | - | - | 5 | 5 | - | (bij 5 V=) 100 | - | - | - | - | - | 30|250 | 1250 VA/150 | 150|1250 | - | JW2SN5 | JW2SN5 | monostable | - | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.8 | - | -40 - +85 | Contacts ouverts 1000 Vrms pour 1 minimum. Entre contacts et bobine 5000 Vrms pour 1 minimum | - | - | - | - | 12 | 530 | - | Ag Ni | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 5 x 106 | - | - | - | - | 30V/DC | +85 | - | - | - | - | 12 | 15.6 | - | 530 | - | 28.6 | 270 | - | - | - | 5 | 5 | - | (bij 5 V=) 100 | - | - | - | - | - | 30|250 | 1250 VA/150 | 150|1250 | - | JW2SN12 | JW2SN12 | monostable | - | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | Ag + Au | 2 fabricants | 2 disjoncteurs | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 108 cycles de commutation | 10 | - | - | 9 | - | +65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 130 | 15 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48|250 | - | 90|1000 | - | - | S25ULCSAD | - | - | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 28 | - | -40 - +65 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | Ag + Au | 2 makers|2 disjoncteurs|2 NO / 2 NC | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 1 x 108 | - | - | - | 22 | - | +65 | - | 8.4 | - | 12 | - | 22.0 | - | 200 | 200 | 12 | 720 | - | 50 g | 3 A/DC/4 A/AC | 4 | - | - | - | 90 W/1000 | - | - | - | - | 30|250 | - | 90|1000 | - | S212 | S212 | Relais de signalisation | 10 - 55 Hz (à une amplitude crête à crête de 3 mm) | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 28 | - | -40 - +65 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | Ag + Au | 2 makers|2 disjoncteurs|2 NO / 2 NC | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 1 x 108 | - | - | - | 44 | - | +65 | - | 16.8 | - | 24 | - | 44.0 | - | 202 | 200 | 12 | 2850 | - | 50 g | 3 A/DC/4 A/AC | 4 | - | - | - | 90 W/1000 | - | - | - | - | 30|250 | - | 90|1000 | - | S224 | S224 | Relais de signalisation | 10 - 55 Hz (à une amplitude crête à crête de 3 mm) |
Loading...
Connexion (composants) | Broche à souder | Température min.(°C) | -40 | Type de produit | Relais PCB |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Distance air/rampante
Température ambiante(°C)
Tension de claquage
Tension de claquage(V RMS)
Capacité de rupture(mV/DC)
Capacité de rupture(V DC)
Tension nominale de la bobine(V AC)
Tension nominale de la bobine(V DC)
Note de la bobine(mW)
Note de la bobine(VA)
Matériau de contact
Type de contact
Mode de contrôle
Ligne de fuite (bobine/clips)(mm)
Résistance diélectrique
Résistance diélectrique(kV)
Résistance diélectrique(V)
Durabilité
Temporisation de retombée(ms)
Résistance d'isolation(MΩ)
Tension de fonctionnement max.(V AC)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V AC)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Tension nominale (détails)
Tension nominale (détails)(V)
Tension nominale (détails)(V DC)
Tension de fonctionnement(V DC)
Consommation d'énergie
Consommation d'énergie(mW)
Alimentation(mW)
Taille du produit (longueur)(mm)
Résistance à l'huile(Ω)
Délai de réponse(ms)
Résistant aux chocs(m/s²)
Courant de commutation (IS max.)
Courant de commutation (max.)(A)
Courant de commutation (IS max.)(A)
Courant de commutation(A)
Courant de commutation (min.)(mA)
Capacité de commutation(VA)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Tension de commutation(V AC)
Capacité de commutation(V DC)
Tension de commutation (max.)(V DC)
Capacité de commutation(W)
Capacité de commutation (max.)(W)
Courant de l'interrupteur(A)
Type
Type (type de fabricant)
Type (divers.)
Résistance aux vibrations
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles