Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TX2SA24J
Référence pièce
|
---|
TX2SA24J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Température ambiante (°C) | Capacité de rupture (mV/DC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Note de la bobine (mW) | Matériau de contact | Type de contact | Résistance diélectrique (V) | Durabilité | Temporisation de retombée (ms) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Tension nominale (détails) (V) | Tension de fonctionnement (V DC) | Consommation d'énergie (mW) | Taille du produit (longueur) (mm) | Résistance à l'huile (Ω) | Délai de réponse (ms) | Courant de commutation (IS max.) (A) | Capacité de commutation (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Capacité de commutation (max.) (W) | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8.2 | 9.4 | - | - | 24 | - | Ag + Au | 2 inverseurs | - | 108 cycles de commutation | 4 | - | - | - | - | - | 15 | 4114 | 4 | - | - | 220 | - | 60 | - | TX2SA-24V | - |
Loading...
Connexion (composants) | SMD | Mode de contrôle | monostable. 1 bobine | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Type de produit | Relais CMS | Courant de commutation (max.)(A) | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Relais CMS, le numéro d'article est le suivant: TX2SA24J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TX2SA24J.
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante(°C)
Capacité de rupture(mV/DC)
Note de la bobine(mW)
Résistance diélectrique(V)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Tension nominale (détails)(V)
Tension de fonctionnement(V DC)
Consommation d'énergie(mW)
Courant de commutation (IS max.)(A)
Capacité de commutation(VA)
Tension de commutation (max.)(V DC)
Type
Type (divers.)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Tension nominale de la bobine(V DC)
Matériau de contact
Type de contact
Durabilité
Temporisation de retombée(ms)
Taille du produit (longueur)(mm)
Résistance à l'huile(Ω)
Délai de réponse(ms)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Capacité de commutation (max.)(W)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TQ2SA12 |
TQ2SA5 |
TX2SA12 SMD |
TX2SA5J |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Température ambiante (°C) | Capacité de rupture (mV/DC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Note de la bobine (mW) | Matériau de contact | Type de contact | Résistance diélectrique (V) | Durabilité | Temporisation de retombée (ms) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Tension nominale (détails) (V) | Tension de fonctionnement (V DC) | Consommation d'énergie (mW) | Taille du produit (longueur) (mm) | Résistance à l'huile (Ω) | Délai de réponse (ms) | Courant de commutation (IS max.) (A) | Capacité de commutation (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Capacité de commutation (max.) (W) | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | -40 - +85 | Min. 10µA/10 | 12 | 140 | AgNi+Au | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | (Contact/Bobine) 2500 V/(contact ouvert) 1500 | 1 x 108 | - | 18 | 9 | 12 | 18 | 140 | 9 | 1028 | - | 2 | -30 W/62.5 | - | 220|125 | 60|62.5 | TQ2SA12 | TQ2SA12 | monostable | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | -40 - +85 | Min. 10µA/10 | 5 | 140 | AgNi+Au | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | (Contact/Bobine) 2500 V/(contact ouvert) 1500 | 1 x 108 | - | 7.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 140 | 9 | 178 | - | 2 | -30 W/62.5 | - | 220|125 | 60|62.5 | TQ2SA5 | TQ2SA5 | monostable | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8.4 | 7.4 | - | - | 12 | 140 | Ag + Au | 2 inverseurs | - | - | - | 18 | 9 | 12 | 18 | 140 | 15 | 1028 | - | - | - | - | 220 | 60 | TX2SA12 (SMD) | TX2SA12 SMD | monostable | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8.2 | 9.4 | - | - | 5 | - | Ag + Au | 2 inverseurs | - | 108 cycles de commutation | 4 | - | - | - | - | - | 15 | 178 | 4 | - | - | 220 | - | 60 | - | TX2SA-5V | - |