Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AQ10A2ZT432 |
AQG22124 |
AQG22224 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | Plage de tension de contrôle gamme | Plage de tension de contrôle (min.) (V DC) | Plage de tension de contrôle (max.) (V DC) | Charge de courant (A) | Charge de courant (max.) (A) | Tension nominale d'isolation (kV) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension nominale (détails) (V DC) | Type de commutation (relais) | Courant de commutation (IS max.) (A) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (V AC) | Tension de commutation (min.) (V AC) | Plage de température (°C) | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 fabricant|1 dispositif de fermeture | 4 - 32 V DC | 4 | 32 | (sans/avec radiateur) 5 A/10 | 5 | 4 | +80 | -30 | 4 - 32 | Passage à zéro | 10 | 250 | 250 | 250 | -30 - +80 | AQ10A2ZT432 | AQ10A2ZT432 | Zéro-cross | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 fabricant|1 fermeture | 19.2 - 28.8 V DC | 19.2 | 28.8 | - | 2 | 3 | +85 | -40 | 19.2 - 28.8 | Passage à zéro | 2 | 264 | - | 264 | -40 - +85 | AQG22124 | AQG22124 | Zéro-cross | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 fabricant|1 fermeture | 19.2 - 28.8 V DC | 19.2 | 28.8 | - | 2 | 3 | +85 | -40 | 19.2 - 28.8 | Allumage aléatoire | 2 | 264 | - | 264 | -40 - +85 | AQG22224 | AQG22224 | Aléatoire |
Loading...
Type de produit | SSR |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Plage de tension de contrôle gamme
Plage de tension de contrôle (min.)(V DC)
Plage de tension de contrôle (max.)(V DC)
Charge de courant(A)
Charge de courant (max.)(A)
Tension nominale d'isolation(kV)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Tension nominale (détails)(V DC)
Type de commutation (relais)
Courant de commutation (IS max.)(A)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Tension de commutation(V AC)
Tension de commutation (min.)(V AC)
Plage de température(°C)
Type
Type (type de fabricant)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles