Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1572194
Référence pièce
|
---|
1572194 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Produits industriels | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Diamètre de fiche (mm) | Manchon de soutien | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | - | 738460 | 1.5 | 4 | Non | +70 | MPD 2-156 |
Loading...
Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Connecteur de balle | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur femelle, le numéro d'article est le suivant: 1572194.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1572194.
Configurer
Propriétés de base
Produits industriels
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Diamètre de fiche(mm)
Manchon de soutien
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1572193 |
1583024 |
1583025 |
1583183 |
1583184 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Produits industriels | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Diamètre de fiche (mm) | Manchon de soutien | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Rouge | 0,50 - 1mm² | 1 | - | 738434 | 0.5 | 4 | Non | +70 | MPD 1.25-156 | |
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Rouge | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | Non | 1583024 | 0.5 | 4 | Oui | +75 | 1583024 | ||
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Non | 1583025 | 1.5 | 5 | Oui | +75 | 1583025 | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Non | 1583183 | 1.5 | 4 | Oui | +75 | 1583183 | ||
0.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | 4 - 6 mm² | 6 | Non | 1583184 | 4 | 5 | Oui | +75 | 1583184 |