Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1582775 |
1582960 |
1582961 |
1582962 |
1583057 |
1583058 |
1583059 |
1583060 |
1583062 |
1583063 |
736753 |
745410 |
745424 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Épaisseur de connecteur (mm) | Largeur de connecteur (mm) | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Taille | Manchon de soutien | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.5 | 4.8 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 1582775 | 0.5 | 4.80 x 0.50 mm | Oui | - | 1582775 | ||
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.8 | 2.8 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 1582960 | 0.5 | 2.80 x 0.80 mm | Oui | - | 1582960 | ||
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.8 | 4.8 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 1582961 | 0.5 | 4.80 x 0.80 mm | Oui | - | 1582961 | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 0.8 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 1582962 | 1.5 | 4.80 x 0.80 mm | Oui | - | 1582962 | ||
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.5 | 2.8 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 1583057 | 0.5 | 2.80 x 0.50 mm | Oui | - | 1583057 | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.8 | 6.30 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 1583058 | 0.5 | 6.30 x 0.80 mm | Oui | - | 1583058 | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 0.8 | 2.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 1583059 | 1.5 | 2.80 x 0.80 mm | Oui | - | 1583059 | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 0.8 | 6.30 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 1583060 | 1.5 | 6.30 x 0.80 mm | Oui | - | 1583060 | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 0.5 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 1583062 | 1.5 | 4.80 x 0.50 mm | Oui | - | 1583062 | ||
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 0.8 | 6.30 | 4 - 6 mm² | 6 | 1583063 | 4 | 6.30 x 0.80 mm | Oui | - | 1583063 | ||
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.5 | 2.8 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 736753 | 0.5 | 2.8 x 0.5 mm | Non | Jusqu'à +70 | MDD1.25-110(5) | |
6.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | Rouge | 0.8 | 6.4 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 745410 | 0.5 | 6.4 x 0.8 mm | Non | Jusqu'à +70 | MDD1.25-250 | |
6.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Bleu | 0.8 | 6.4 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 745424 | 1.5 | 6.4 x 0.8 mm | Non | Jusqu'à +70 | MDD2-250 |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Type d'isolation | Partiellement isolée |
---|---|---|---|---|---|
Matériau d'isolation | PVC | Type de produit | Borne à lame | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Épaisseur de connecteur(mm)
Largeur de connecteur(mm)
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Taille
Manchon de soutien
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles