• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Borne à anneau【1-100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1582997

Référence pièce
1582997
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. AWG (min.) Couleur Caractéristiques de connecteur Matériau de contact Plage de section transversale Section transversale (max.)
(mm²)
Trou ⌀
(mm)
Produits industriels Type d'isolation Matériau d'isolation N° de pièce du fabricant Section transversale min.
(mm²)
Manchon de soutien Taille de filetage Type (type de fabricant)

4.24 €

1 3 jours -2-Métal-Cuivre plaqué argent95 mm² (max.)9510-Non isolée-1582997--M101582997

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Borne à anneau En conformité avec la directive RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne à anneau, le numéro d'article est le suivant: 1582997.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1582997.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1582975
1582976
1582977
1582998
1582999
1583000
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
AWG max. AWG (min.) Couleur Caractéristiques de connecteur Matériau de contact Plage de section transversale Section transversale (max.)
(mm²)
Trou ⌀
(mm)
Produits industriels Type d'isolation Matériau d'isolation N° de pièce du fabricant Section transversale min.
(mm²)
Manchon de soutien Taille de filetage Type (type de fabricant)

0.17 €

1 Disponible 3 jours 1012Jaune-Étamé4 - 6 mm²64.3NonPartiellement isoléePVC15829754NonM41582975

0.27 €

1 Disponible 3 jours 1012Jaune-Étamé4 - 6 mm²610.5NonPartiellement isoléePVC15829764NonM101582976

0.39 €

1 Disponible 3 jours 1012Jaune-Étamé4 - 6 mm²613NonPartiellement isoléePVC15829774NonM121582977

0.19 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge-Étamé0,50 - 1,50 mm²1.510.5NonPartiellement isoléePVC15829980.5NonM101582998

0.09 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu-Étamé1,50 - 2,50 mm²2.53.2NonPartiellement isoléePVC15829991.5NonM3.21582999

0.11 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu-Étamé1,50 - 2,50 mm²2.55.3NonPartiellement isoléePVC15830001.5NonM51583000

Assistance technique