Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
746061
Référence pièce
|
---|
746061 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Trou ⌀ (mm) | Produits industriels | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Manchon de soutien | Taille de filetage | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 | 16 | Rouge | - | Cuivre plaqué argent | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 5.2 | - | Partiellement isolée | PVC | 746061 | 0.5 | Non | M5 | RV1.25-5S |
Loading...
Type de produit | Borne à anneau | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Borne à anneau, le numéro d'article est le suivant: 746061.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 746061.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de connecteur
Produits industriels
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Matériau de contact
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Trou ⌀(mm)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Manchon de soutien
Taille de filetage
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1582975 |
1582976 |
1582977 |
746087 |
746542 |
746568 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Trou ⌀ (mm) | Produits industriels | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Manchon de soutien | Taille de filetage | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | - | Étamé | 4 - 6 mm² | 6 | 4.3 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1582975 | 4 | Non | M4 | 1582975 | ||
0.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | - | Étamé | 4 - 6 mm² | 6 | 10.5 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1582976 | 4 | Non | M10 | 1582976 | ||
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | - | Étamé | 4 - 6 mm² | 6 | 13 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1582977 | 4 | Non | M12 | 1582977 | ||
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | 14 | Bleu | - | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 3.2 | - | Partiellement isolée | PVC | 746087 | 1.5 | Non | M3 | RV2-3.2 | |
6.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | 14 | Bleu | - | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 4.2 | - | Partiellement isolée | PVC | 746542 | 1.5 | Non | M4 | RV2-4S | |
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | 14 | Bleu | - | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 6.4 | - | Partiellement isolée | PVC | 746568 | 1.5 | Non | M6 | RV2-6S |