Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1583097
Référence pièce
|
---|
1583097 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Trou ⌀ (mm) | Produits industriels | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Manchon de soutien | Taille de filetage | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | Métal | - | Cuivre plaqué argent | 25 mm² (max.) | 25 | 10 | - | Non isolée | - | 1583097 | - | - | M10 | 1583097 |
Loading...
Type de produit | Borne à anneau | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Borne à anneau, le numéro d'article est le suivant: 1583097.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1583097.
Configurer
Propriétés de base
AWG (min.)
Caractéristiques de connecteur
Produits industriels
Matériau d'isolation
Section transversale min.(mm²)
Manchon de soutien
AWG max.
Couleur
Matériau de contact
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Trou ⌀(mm)
Type d'isolation
N° de pièce du fabricant
Taille de filetage
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1582975 |
1582976 |
1582977 |
1583098 |
1583099 |
1583102 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Trou ⌀ (mm) | Produits industriels | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Manchon de soutien | Taille de filetage | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | - | Étamé | 4 - 6 mm² | 6 | 4.3 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1582975 | 4 | Non | M4 | 1582975 | |
0.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | - | Étamé | 4 - 6 mm² | 6 | 10.5 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1582976 | 4 | Non | M10 | 1582976 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | - | Étamé | 4 - 6 mm² | 6 | 13 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1582977 | 4 | Non | M12 | 1582977 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | - | Métal | - | Cuivre plaqué argent | 35 mm² (max.) | 35 | 8 | - | Non isolée | - | 1583098 | - | - | M8 | 1583098 | |
1.83 € | 1 | 3 jours | 0 | - | Métal | - | Cuivre plaqué argent | 50 mm² (max.) | 50 | 16 | - | Non isolée | - | 1583099 | - | - | M16 | 1583099 | ||
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Rouge | - | Étamé | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 3.2 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1583102 | 0.5 | Non | M3.2 | 1583102 |