Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1582980
Référence pièce
|
---|
1582980 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Trou ⌀ (mm) | Produits industriels | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Manchon de soutien | Taille de filetage | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | + thermorétractable | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | - | Non | Partiellement isolée | - | 1582980 | 1.5 | Non | M5 | 1582980 |
Loading...
Type de produit | Borne à anneau | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Borne à anneau, le numéro d'article est le suivant: 1582980.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1582980.
Configurer
Propriétés de base
Trou ⌀(mm)
Matériau d'isolation
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Caractéristiques de connecteur
Matériau de contact
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Produits industriels
Type d'isolation
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Manchon de soutien
Taille de filetage
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1582975 |
1582976 |
1582977 |
1582990 |
1582991 |
1582992 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Trou ⌀ (mm) | Produits industriels | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Manchon de soutien | Taille de filetage | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | - | Étamé | 4 - 6 mm² | 6 | 4.3 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1582975 | 4 | Non | M4 | 1582975 | |
0.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | - | Étamé | 4 - 6 mm² | 6 | 10.5 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1582976 | 4 | Non | M10 | 1582976 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | - | Étamé | 4 - 6 mm² | 6 | 13 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1582977 | 4 | Non | M12 | 1582977 | |
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Métal | - | Cuivre plaqué argent | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 4 | - | Non isolée | - | 1582990 | 0.5 | - | M4 | 1582990 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Métal | - | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 6 | - | Non isolée | - | 1582991 | 1.5 | - | M6 | 1582991 | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Métal | - | Cuivre plaqué argent | 4 - 6 mm² | 6 | 4 | - | Non isolée | - | 1582992 | 4 | - | M4 | 1582992 |