Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1583068
Référence pièce
|
---|
1583068 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Trou ⌀ (mm) | Produits industriels | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Manchon de soutien | Taille de filetage | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | - | Étamé | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 6.5 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1583068 | 1.5 | Non | M6 | 1583068 |
Loading...
Type de produit | Borne à anneau | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Borne à anneau, le numéro d'article est le suivant: 1583068.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1583068.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de connecteur
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Matériau de contact
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Trou ⌀(mm)
Produits industriels
Type d'isolation
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Manchon de soutien
Taille de filetage
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1582975 |
1582976 |
1582977 |
1583069 |
1583070 |
1583071 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Trou ⌀ (mm) | Produits industriels | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Manchon de soutien | Taille de filetage | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | - | Étamé | 4 - 6 mm² | 6 | 4.3 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1582975 | 4 | Non | M4 | 1582975 | |
0.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | - | Étamé | 4 - 6 mm² | 6 | 10.5 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1582976 | 4 | Non | M10 | 1582976 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | - | Étamé | 4 - 6 mm² | 6 | 13 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1582977 | 4 | Non | M12 | 1582977 | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | - | Étamé | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 13 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1583069 | 1.5 | Non | M12 | 1583069 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | - | Étamé | 4 - 6 mm² | 6 | 3.70 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1583070 | 4 | Non | M3.7 | 1583070 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | - | Étamé | 4 - 6 mm² | 6 | 6.5 | Non | Partiellement isolée | PVC | 1583071 | 4 | Non | M6 | 1583071 |