Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
736087
Référence pièce
|
---|
736087 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Épaisseur de connecteur (mm) | Largeur de connecteur (mm) | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Taille | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | 22 | 16 | Rouge | 0.5 | 2.8 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 736087 | 0.5 | 2.8 x 0.5 mm | 241032 M |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Caractéristiques de connecteur | + thermorétractable | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent |
---|---|---|---|---|---|
Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | PE | Type de produit | Réceptacle de lame |
Manchon de soutien | Non | Plage de température(°C) | -40 à +120 |
Vous vous trouvez sur la page de Réceptacle de lame avec thermorétractable, le numéro d'article est le suivant: 736087.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 736087.
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Épaisseur de connecteur(mm)
Largeur de connecteur(mm)
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Taille
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
738960 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Épaisseur de connecteur (mm) | Largeur de connecteur (mm) | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Taille | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.39 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | 16 | 14 | Bleu | 0.8 | 6.4 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 738960 | 1.5 | 6.4 x 0.8 mm | 242066 M |