Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1102054
Référence pièce
|
---|
1102054 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cable length (m) | Colour | Connector / Output type B | Connector/ Input type A | Connector type | Halogen-free | Inside diameter (mm) | Manufacturer part # | No. of A connectors (x) | No. of B connections (x) | Number of pins | Recess diameter (details) (mm) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0 | Black | Jack socket 3.5 mm | Jack plug 3.5 mm | straight | No | - | 1102054 | 1 | 1 | 4 | - | 1102054 |
Loading...
Audio channels | Stereo | Product type | Jack adapter | RoHS-compliant | Yes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur jack, le numéro d'article est le suivant: 1102054.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1102054.
Configurer
Propriétés de base
Inside diameter(mm)
Recess diameter (details)(mm)
Cable length(m)
Colour
Connector / Output type B
Connector/ Input type A
Connector type
Halogen-free
Manufacturer part #
No. of A connectors(x)
No. of B connections(x)
Number of pins
Type (manufacturer type)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1102051 |
1102056 |
1102058 |
1102077 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Cable length (m) | Colour | Connector / Output type B | Connector/ Input type A | Connector type | Halogen-free | Inside diameter (mm) | Manufacturer part # | No. of A connectors (x) | No. of B connections (x) | Number of pins | Recess diameter (details) (mm) | Type (manufacturer type) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Silver | Jack socket 3.5 mm | Jack socket 3.5 mm | Adapter. straight | - | - | 1102051 | - | - | 4 | - | 1102051 | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0 | Black | Jack socket 3.5 mm | Jack plug 2.5 mm | straight | No | - | 1102056 | 1 | 1 | 4 | - | 1102056 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0 | Black | Jack socket 2.5 mm | Jack plug 3.5 mm | straight | No | - | 1102058 | 1 | 1 | 4 | - | 1102058 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Silver | Jack socket 3.5 mm | Jack socket 3.5 mm | Adapter. built-in | - | 3.5 | 1102077 | - | - | - | 11/7 | 1102077 |