Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1101148
Référence pièce
|
---|
1101148 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Audio channels | Cable diameter (mm) | Colour | Connection | Connector type | Contact material | Manufacturer part # | Number of pins | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95 € | 1 | 3 jours | Mono | 2.5 | White | - | Plug. straight | Nickel plated | 1101148 | 2 | 1101148 | - |
Loading...
Bend relief (Yes/No) | Yes | Connection (components) | Open end cable | Outside diameter(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Product size (length)(m) | 1.8 | Product type | 3.5 mm audio jack | RoHS-compliant | Yes |
Vous vous trouvez sur la page de 3.5 mm prise audio, le numéro d'article est le suivant: 1101148.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1101148.
Configurer
Propriétés de base
Connection
Type (misc.)
Audio channels
Cable diameter(mm)
Colour
Connector type
Contact material
Manufacturer part #
Number of pins
Type (manufacturer type)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1101052 |
1101054 |
1101054/G |
1101150 |
1101152 |
1101252 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Audio channels | Cable diameter (mm) | Colour | Connection | Connector type | Contact material | Manufacturer part # | Number of pins | Type (manufacturer type) | Type (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stereo | 4.1 | Black | - | Plug. straight | Nickel plated | 1101052 | 3|3/stereo | 1101052 | Nickel | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stereo | 4.1 | Black | - | Plug. right angle | Nickel plated | 1101054 | 3|3/stereo | 1101054 | Nickel | |
2.93 € | 1 | 3 jours | Stereo | 4.1 | Black | - | Plug. right angle | Gold plated | 1101054/G | 3|3/stereo | 1101054/G | Gold plated | ||
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | 2.5 | White | - | Plug. right angle | Nickel plated | 1101150 | 2 | 1101150 | - | |
2.56 € | 1 | 3 jours | Stereo | 4.1 | White | - | Plug. straight | Nickel plated | 1101152 | 3 | 1101152 | - | ||
2.56 € | 1 | 3 jours | Stereo | 4.1 | White | - | Plug. straight | Gold plated | 1101252 | 3 | 1101252 | - |