Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1020 |
1030 |
1050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Plage de section transversale | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Type (type de fabricant) | AWG max. | AWG (min.) | Diamètre de fiche (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 1020 | 0.50 | 1020 | 18 | 22 | 4 | |
0.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.5 | 1030 | 1.50 | 1030 | 14 | 16 | 5 | |
0.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 1050 | 4 | 1050 | 10 | 12 | 5 |
Loading...
Matériau de contact | Laiton étamé | Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Isolation (matériau) | PVC | Matériau (détails) | CuZn. Étamé | Type de produit | Connecteur de balle |
Manchon de soutien | Non | Plage de température(°C) | +70 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Plage de section transversale
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Type (type de fabricant)
AWG max.
AWG (min.)
Diamètre de fiche(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles