Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LPV2S10 |
LPV25S6 |
LPV25S8 |
LPV25S10 |
LPV25S14 |
LPV25S16 |
LPV25S20 |
LPV25S26 |
LPV25S40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Résistance de contact (mΩ) | Espacement des contacts (mm) | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Nombre de broches | Broches par rangée | Plage de température (°C) | Nombre total de broches | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 2 | LPV2S10 | 1.5 | 500 | 10 | 5 | - | 10 | LPV 2S10 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 2.54 | LPV25S6 | 3 | - | 6 | 3 | - | 6 | LPV 25 S6 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 2.54 | LPV25S8 | 3 | - | 8 | 4 | Longueur de broche | 8 | LPV 25 S8 | |
0.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 2.54 | LPV25S10 | 3 | - | 10 | 5 | Longueur de broche | 10 | LPV 25 S10 | |
0.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 2.54 | LPV25S14 | 3 | - | 14 | 7 | Longueur de broche | 14 | LPV 25 S 14 | |
0.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 2.54 | LPV25S16 | 3 | - | 16 | 8 | Longueur de broche | 16 | LPV 25 S16 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 2.54 | LPV25S20 | 3 | - | 20 | 10 | Longueur de broche | 20 | LPV 25 S20 | |
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 2.54 | LPV25S26 | 3 | - | 26 | 13 | Longueur de broche | 26 | LPV 25 S26 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 2.54 | LPV25S40 | 3 | - | 40 | 20 | Longueur de broche | 40 | LPV 25 S40 |
Loading...
Matériau de boîtier | PBT | Couleur | Noir | Connexion (composants) | Broches à souder |
---|---|---|---|---|---|
Sens du connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) | Caractéristiques de connecteur | + sortie de câble plat | Type de connecteur | Connecteur de carte CI |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Surface de contact | Plaqué or | Produits industriels | Non |
Nombre de rangées | 2 | Type de produit | Connecteur plat (femelle) | Conforme à la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Résistance de contact(mΩ)
Espacement des contacts(mm)
N° de pièce du fabricant
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Nombre de broches
Broches par rangée
Plage de température(°C)
Nombre total de broches
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles