Barrette à broches (précision)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PAKSN20G2

Référence pièce
PAKSN20G2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.53 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de boîtier PBT Couleur Noir Connexion (composants) Circuit imprimé
Sens du connecteur Perpendiculaire (à la carte CI) Type de connecteur Barrette à broches, rectiligne Matériau de contact Alliage de cuivre
Espacement des contacts(mm) 2.54 Surface de contact Plaqué or Produits industriels Non
N° de pièce du fabricant PAKS20G2 Température max.(°C) +105 Température min.(°C) -40
Courant nominal(A) 3 Tension nominale(V AC) 500 Nombre de rangées 1
Longueur de broche (carte CI)(mm) 3.96 Longueur de broche (connecteur femelle)(mm) 3 Forme de broche Rond
Broches par rangée 20 Dimension produit (hauteur)(mm) 2.54 Dimension produit (largeur)(mm) 11.96
Dimension produit (longueur)(mm) 50.80 Type de produit Barrette à broches (précision) Conforme à la directive RoHS Oui
Séparable Non Nombre total de broches 20 Type (du fabricant) PAKS 20 G2

Vous vous trouvez sur la page de Barrette à broches (précision), le numéro d'article est le suivant: PAKSN20G2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PAKSN20G2.

Assistance technique