Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WS6G |
WS8G |
WS10G |
WS10SKVL |
WS10W |
WS14G |
WS14W |
WS16G |
WS20G |
WS20SK |
WS20SKVL |
WS26G |
WS34G |
WS34W |
WS40G |
WS40SK |
WS40W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de boîtier | Couleur | Connexion (composants) | Sens du connecteur | Caractéristiques de connecteur | Type de connecteur | Matériau de contact | N° de pièce du fabricant | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Nombre de broches | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Nombre total de broches | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Noir | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches, rectiligne | Laiton | WS6G | -40 | 3 | 500 | 6 | 3 | 12 | 15.22 | 9.05 | 6 | WS6G | |
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Noir | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches, rectiligne | Laiton | WS8G | -40 | 3 | 500 | 8 | 4 | 12 | 17.76 | 9.05 | 8 | WS8G | |
0.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Noir | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches, rectiligne | Laiton | WS10G | -40 | 3 | 500 | 10 | 5 | 12 | 20.3 | 9.05 | 10 | WS 10 G | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Gris clair | Auto-dénudant | Perpendiculaire (à la carte CI) | + mécanisme de verrouillage | Barrette à broches, rectiligne | Alliage de cuivre | WS10SKVL | -55 | 3 | 1000 | 10 | 5 | 30.2 | 32 | 8.3 | 10 | WS 10 SKVL | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | PA | Noir | Circuit imprimé | Parallèle (à la carte CI) | - | Barrette à broches, angle droit | Alliage de cuivre | WS10W | -40 | 1 | 500 | 10 | 5 | 13.8 | 20.3 | 12 | 10 | WS 10 W | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Noir | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches, rectiligne | Laiton | WS14G | -40 | 3 | 500 | 14 | 7 | 12 | 25.38 | 9.05 | 14 | WS 14 G | |
0.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | PA | Noir | Circuit imprimé | Parallèle (à la carte CI) | - | Barrette à broches, angle droit | Alliage de cuivre | WS14W | -40 | 1 | 500 | 14 | 7 | 13.8 | 25.38 | 12 | 14 | WS 14 W | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Noir | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches, rectiligne | Laiton | WS16G | -40 | 3 | 500 | 16 | 8 | 12 | 27.92 | 9.05 | 16 | WS 16 G | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Noir | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches, rectiligne | Laiton | WS20G | -40 | 3 | 500 | 20 | 10 | 12 | 33 | 9.05 | 20 | WS 20 G | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Gris clair | Auto-dénudant | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches, rectiligne | Laiton | WS20SK | -55 | 1 | 500 | 20 | 10 | 12.5 | 35.7 | 8.4 | 20 | WS 20 SK | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Gris clair | Auto-dénudant | Perpendiculaire (à la carte CI) | + mécanisme de verrouillage | Barrette à broches, rectiligne | Alliage de cuivre | WS20SKVL | -55 | 3 | 1000 | 20 | 10 | 30.2 | 44.7 | 8.3 | 20 | WS 20 SKVL | |
0.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Noir | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches, rectiligne | Laiton | WS26G | -40 | 3 | 500 | 26 | 13 | 12 | 40.62 | 9.05 | 26 | WS 26 G | |
0.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Noir | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches, rectiligne | Laiton | WS34G | -40 | 3 | 500 | 34 | 17 | 12 | 50.78 | 9.05 | 34 | WS 34 G | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | PA | Noir | Circuit imprimé | Parallèle (à la carte CI) | - | Barrette à broches, angle droit | Alliage de cuivre | WS34W | -40 | 1 | 500 | 34 | 17 | 13.8 | 50.78 | 12 | 34 | WS 34 W | |
0.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Noir | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches, rectiligne | Laiton | WS40G | -40 | 3 | 500 | 40 | 20 | 12 | 58.4 | 9.05 | 40 | WS 40 G | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Gris clair | Auto-dénudant | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches, rectiligne | Laiton | WS40SK | -55 | 1 | 500 | 40 | 20 | 12.5 | 61.1 | 8.4 | 40 | WS 40 SK | |
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | PA | Noir | Circuit imprimé | Parallèle (à la carte CI) | - | Barrette à broches, angle droit | Alliage de cuivre | WS40W | -40 | 1 | 500 | 40 | 20 | 13.8 | 58.4 | 12 | 40 | WS 40 W |
Loading...
Espacement des contacts(mm) | 2.54 | Surface de contact | Plaqué or | Température max.(°C) | +105 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 2 | Type de produit | Barrette à broches | Conforme à la directive RoHS | Oui |
Normes/marques de certification | DIN 41 651 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de boîtier
Couleur
Connexion (composants)
Sens du connecteur
Caractéristiques de connecteur
Type de connecteur
Matériau de contact
N° de pièce du fabricant
Température min.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Nombre de broches
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Nombre total de broches
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles