Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10120258
Référence pièce
|
---|
10120258 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Case type | Connection (components) | Connection | Connector features | Contact material | Grid pitch (mm) | Manufacturer part # | Nominal current (details) (A) | Number of pins | Temperature range (°C) | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 € | 1 | 3 jours | Stahlblech-verzinkt | Soldering | Soldering | - | Cu-alloy (turned) | 7.2 | 10120258 | 5 | 9 | - | 10120258 | Pin strip |
Loading...
Connection angle(°) | 90 | Connector type | Plug. horizontal mount | No. of rows | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Product type | D-SUB pin strip | RoHS-compliant | Yes |
Vous vous trouvez sur la page de D-SUB Bande à broches, le numéro d'article est le suivant: 10120258.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10120258.
Configurer
Propriétés de base
Connector features
Temperature range(°C)
Case type
Connection (components)
Connection
Contact material
Grid pitch(mm)
Manufacturer part #
Nominal current (details)(A)
Number of pins
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10120037 |
10120038 |
10120039 |
10120257 |
10121002 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Case type | Connection (components) | Connection | Connector features | Contact material | Grid pitch (mm) | Manufacturer part # | Nominal current (details) (A) | Number of pins | Temperature range (°C) | Type (manufacturer type) | Type (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Print (right-angle) | - | + sleeve | Copper alloy | - | 10120037 | - | 9 | -55 - +105 | 10120037 | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Print (right-angle) | - | + sleeve | Copper alloy | - | 10120038 | - | 15 | -55 - +105 | 10120038 | - | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Print (right-angle) | - | + sleeve | Copper alloy | - | 10120039 | - | 25 | -55 - +105 | 10120039 | - | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stahlblech-verzinkt | Soldering | Soldering | - | Cu-alloy (turned) | 7.2 | 10120257 | 5 | 15 | - | 10120257 | Pin strip | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Print (right-angle) | - | + sleeve|+ 7.2 mm grid | Copper alloy | - | 10121002 | - | 9 | -55 - +105 | 10121002 | - |