Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10120350 |
10120384 |
10120550 |
10120552 |
10120554 |
10120556 |
10120558 |
10120560 |
10120562 |
10120564 |
10120566 |
10120568 |
10120582 |
10120584 |
10120586 |
10120588 |
10120590 |
10120594 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Case material | Connector features | Contact spacing (mm) | Manufacturer part # | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Nominal current (A) | Nominal current (details) (A) | Nominal voltage (V AC) | Number of pins | Pins per row | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Temperature range (°C) | Total number of pins | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | LCP | no ejector | 1.27 | 10120350 | - | - | - | 1 | - | 2 x 5 | 5 | 7.7 | 12.65 | 5.1 | - | 10 | 10120350 | Without ejector lever | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | LCP | + ejector (short) | 1.27 | 10120384 | - | - | - | 1 | - | 2 x 13 | 13 | 10.6 | 31.01 | 5.6 | - | 26 | 10120384 | With ejector lever | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | no ejector | 2.54 | 10120550 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 3 mm | 3 | 11.95 | 15.22 | 8.9 | -40 - +105 | 6 | 10120550 | Without ejector lever | |
0.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | no ejector | 2.54 | 10120552 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 4 | 4 | 11.95 | 17.76 | 8.9 | -40 - +105 | 8 | 10120552 | Without ejector lever | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | no ejector | 2.54 | 10120554 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 5 | 5 | 11.95 | 20.3 | 8.9 | -40 - +105 | 10 | 10120554 | Without ejector lever | |
0.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | no ejector | 2.54 | 10120556 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 7 | 7 | 11.95 | 25.38 | 8.9 | -40 - +105 | 14 | 10120556 | Without ejector lever | |
0.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | no ejector | 2.54 | 10120558 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 8 mm | 8 | 11.95 | 27.92 | 8.9 | -40 - +105 | 16 | 10120558 | Without ejector lever | |
0.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | no ejector | 2.54 | 10120560 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 10 | 10 | 11.95 | 33 | 8.9 | -40 - +105 | 20 | 10120560 | Without ejector lever | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | no ejector | 2.54 | 10120562 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 13 | 13 | 11.95 | 40.62 | 8.9 | -40 - +105 | 26 | 10120562 | Without ejector lever | |
0.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | no ejector | 2.54 | 10120564 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 17 | 17 | 11.95 | 50.78 | 8.9 | -40 - +105 | 34 | 10120564 | Without ejector lever | |
0.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | no ejector | 2.54 | 10120566 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 20 | 20 | 11.95 | 58.4 | 8.9 | -40 - +105 | 40 | 10120566 | Without ejector lever | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | no ejector | 2.54 | 10120568 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 25 | 25 | 11.95 | 71.1 | 8.9 | -40 - +105 | 50 | 10120568 | Without ejector lever | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | + ejector (short/long) | 2.54 | 10120582 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 5 | 5 | 27.2 | 32 | 8.4 | -40 - +105 | 10 | 10120582 | With short/long ejection lever | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | + ejector (short/long) | 2.54 | 10120584 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 7 | 7 | 27.2 | 37.08 | 8.4 | -40 - +105 | 14 | 10120584 | With short/long ejection lever | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | + ejector (short/long) | 2.54 | 10120586 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 8 mm | 8 | 27.2 | 39.62 | 8.4 | -40 - +105 | 16 | 10120586 | With short/long ejection lever | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | + ejector (short/long) | 2.54 | 10120588 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 10 | 10 | 27.2 | 44.7 | 8.4 | -40 - +105 | 20 | 10120588 | With short/long ejection lever | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | + ejector (short/long) | 2.54 | 10120590 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 13 | 13 | 27.2 | 52.32 | 8.4 | -40 - +105 | 26 | 10120590 | With short/long ejection lever | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | + ejector (short/long) | 2.54 | 10120594 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 20 | 20 | 27.2 | 70.1 | 8.4 | -40 - +105 | 40 | 10120594 | With short/long ejection lever |
Loading...
Colour | Black | Compatible with (details) | Post plug connectors | Connection (components) | |
---|---|---|---|---|---|
Connector type | Pin strip. straight | Contact material | Brass | Contact resistance | 20 milliohms |
Contact surface | Gold plated | Insulation resistance | 1000 MΩ | No. of rows | 2 |
Product type | Pin strip | RoHS-compliant | Yes |
Configurer
Propriétés de base
Case material
Connector features
Contact spacing(mm)
Manufacturer part #
Max. temperature(°C)
Min. temperature(°C)
Nominal current(A)
Nominal current (details)(A)
Nominal voltage(V AC)
Number of pins
Pins per row
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Temperature range(°C)
Total number of pins
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles