Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10120582
Référence pièce
|
---|
10120582 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Case material | Connector features | Contact spacing (mm) | Manufacturer part # | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Nominal current (A) | Nominal current (details) (A) | Nominal voltage (V AC) | Number of pins | Pins per row | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Temperature range (°C) | Total number of pins | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | + ejector (short/long) | 2.54 | 10120582 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 5 | 5 | 27.2 | 32 | 8.4 | -40 - +105 | 10 | 10120582 | With short/long ejection lever |
Loading...
Colour | Black | Compatible with (details) | Post plug connectors | Connection (components) | |
---|---|---|---|---|---|
Connector type | Pin strip. straight | Contact material | Brass | Contact resistance | 20 milliohms |
Contact surface | Gold plated | Insulation resistance | 1000 MΩ | No. of rows | 2 |
Product type | Pin strip | RoHS-compliant | Yes |
Vous vous trouvez sur la page de En-tête à broches droites, montage sur circuit imprimé, le numéro d'article est le suivant: 10120582.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10120582.
Configurer
Propriétés de base
Case material
Connector features
Contact spacing(mm)
Manufacturer part #
Max. temperature(°C)
Min. temperature(°C)
Nominal current(A)
Nominal current (details)(A)
Nominal voltage(V AC)
Number of pins
Pins per row
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Temperature range(°C)
Total number of pins
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10120552 |
10120554 |
10120556 |
10120584 |
10120586 |
10120588 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Case material | Connector features | Contact spacing (mm) | Manufacturer part # | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Nominal current (A) | Nominal current (details) (A) | Nominal voltage (V AC) | Number of pins | Pins per row | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Temperature range (°C) | Total number of pins | Type (manufacturer type) | Type (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | no ejector | 2.54 | 10120552 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 4 | 4 | 11.95 | 17.76 | 8.9 | -40 - +105 | 8 | 10120552 | Without ejector lever | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | no ejector | 2.54 | 10120554 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 5 | 5 | 11.95 | 20.3 | 8.9 | -40 - +105 | 10 | 10120554 | Without ejector lever | |
0.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | no ejector | 2.54 | 10120556 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 7 | 7 | 11.95 | 25.38 | 8.9 | -40 - +105 | 14 | 10120556 | Without ejector lever | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | + ejector (short/long) | 2.54 | 10120584 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 7 | 7 | 27.2 | 37.08 | 8.4 | -40 - +105 | 14 | 10120584 | With short/long ejection lever | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | + ejector (short/long) | 2.54 | 10120586 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 8 mm | 8 | 27.2 | 39.62 | 8.4 | -40 - +105 | 16 | 10120586 | With short/long ejection lever | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | + ejector (short/long) | 2.54 | 10120588 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 10 | 10 | 27.2 | 44.7 | 8.4 | -40 - +105 | 20 | 10120588 | With short/long ejection lever |