Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HW1M2222-F22N9 |
HW1M-L2222-F22N9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type d'opération | Type (type de fabricant) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | Levier en acier (droit) | HW1M2222-F22N9 | Sans verrouillage | |
82.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | Levier (droit) | HW1M-L2222-F22N9 | Avec verrou |
Loading...
Connexion (composants) | Insérer & clipser | Fonctions (interrupteurs) | momentané | Type d'éclairage | Aucun |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Interrupteur de coordonnées | Diamètre d'évidement(mm) | 22.3 | Courant de commutation (max.)(A) | 3 |
Capacité de commutation(V AC) | (AC 15) 3 A/ 240 | Tension de commutation(V AC) | 240 |
Configurer
Propriétés de base
Type d'opération
Type (type de fabricant)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles