Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (min.) (mm) | Forfait ⌀ (max.) (mm) | Gamme de forfaits ⌀ | Caractéristiques des goulottes de câble | Couleur | N° de pièce du fabricant | Matériau | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 2 | 25 | 2 jusqu'à 25 mm | Réutilisable | Jaune | 548445 | Polyéthylène (PE) | WB -0203 | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.50 | 10 | 1,50 jusqu'à 10 mm | Sans halogène | Incolore | 1593154 | Polyéthylène (PE) | TC-KSP3203 | ||
0.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.50 | 10 | 1,50 jusqu'à 10 mm | Sans halogène | Noir | 1593155 | Polyéthylène (PE) | TC-KSPR3BK203 | ||
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.50 | 15 | 2,50 jusqu'à 15 mm | Sans halogène | Incolore | 1593156 | Polyéthylène (PE) | TC-KSP6203 | ||
0.55 € | 1 | Disponible | Devis | 2.50 | 15 | 2,50 jusqu'à 15 mm | Sans halogène | Noir | 1593157 | Polyéthylène (PE) | TC-KSPR6BK203 | ||
0.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 30 | 6 jusqu'à 30 mm | Sans halogène | Incolore | 1593158 | Polyéthylène (PE) | TC-KSP8203 | ||
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 30 | 6 jusqu'à 30 mm | Sans halogène | Noir | 1593159 | Polyéthylène (PE) | TC-KSPR8BK203 | ||
1.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.50 | 30 | 7,50 jusqu'à 30 mm | Sans halogène | Incolore | 1593160 | Polyéthylène (PE) | TC-KSP10203 | ||
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.50 | 30 | 7,50 jusqu'à 30 mm | Sans halogène | Noir | 1593161 | Polyéthylène (PE) | TC-KSPR10BK203 | ||
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | 32 | 9 jusqu'à 32 mm | Sans halogène | Incolore | 1593162 | Polyéthylène (PE) | TC-KSP12203 | ||
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | 32 | 9 jusqu'à 32 mm | Sans halogène | Noir | 1593163 | Polyéthylène (PE) | TC-KSPR12BK203 | ||
0.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 35 | 12 jusqu'à 35 mm | Sans halogène | Incolore | 1593164 | Polyéthylène (PE) | TC-KSP15203 | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 35 | 12 jusqu'à 35 mm | Sans halogène | Noir | 1593165 | Polyéthylène (PE) | TC-KSPR15BK203 | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 50 | 15 jusqu'à 50 mm | Sans halogène | Incolore | 1593166 | Polyéthylène (PE) | TC-KSP19203 | ||
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 50 | 15 jusqu'à 50 mm | Sans halogène | Noir | 1593167 | Polyéthylène (PE) | TC-KSPR19BK203 | ||
1.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 100 | 20 jusqu'à 100 mm | Sans halogène | Noir | 1593169 | Polyéthylène (PE) | TC-KSPR24BK203 | ||
12.67 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 15 | 15 mm max. | Sans halogène | Noir | 1593180 | Polypropylène | TC-MX-KLT15BK203 | |
13.75 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 20 | 20 mm max. | Sans halogène | Noir | 1593181 | Polypropylène | TC-MX-KLT20BK203 | |
14.81 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 25 | 25 mm max. | Sans halogène | Noir | 1593182 | Polypropylène | TC-MX-KLT25BK203 | |
30.00 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 79 jours | - | 32 | 32 mm max. | Sans halogène | Noir | 1593183 | Polypropylène | TC-MX-KLT32BK203 | |
10.56 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 10 | 10 mm max. | Sans halogène | Gris | 1593184 | Polypropylène | TC-MX-KLT8GY203 | |
11.61 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 15 | 15 mm max. | Sans halogène | Gris | 1593185 | Polypropylène | TC-MX-KLT15GY203 | |
14.81 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 20 | 20 mm max. | Sans halogène | Gris | 1593186 | Polypropylène | TC-MX-KLT20GY203 | |
15.87 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 25 | 25 mm max. | Sans halogène | Gris | 1593187 | Polypropylène | TC-MX-KLT25GY203 | |
22.35 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | - | 32 | 32 mm max. | Sans halogène | Gris | 1593188 | Polypropylène | TC-MX-KLT32GY203 | ||
10.56 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 10 | 10 mm max. | Sans halogène | Blanc | 1593189 | Polypropylène | TC-MX-KLT8WE203 | |
13.75 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 15 | 15 mm max. | Sans halogène | Blanc | 1593190 | Polypropylène | TC-MX-KLT15WE203 | |
14.81 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 20 | 20 mm max. | Sans halogène | Blanc | 1593191 | Polypropylène | TC-MX-KLT20WE203 | |
16.93 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 25 | 25 mm max. | Sans halogène | Blanc | 1593192 | Polypropylène | TC-MX-KLT25WE203 | |
32.15 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 32 | 32 mm max. | Sans halogène | Blanc | 1593193 | Polypropylène | TC-MX-KLT32WE203 | |
14.81 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 20 | 20 mm max. | Sans halogène | Argenté | 1593194 | Polypropylène | TC-MX-KLT20SL203 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 8 | 8 mm max. | Sans halogène | Noir | 1593195 | Polypropylène | TC-KL8BKZ-100M203 | ||
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 15 | 15 mm max. | Sans halogène | Noir | 1593196 | Polypropylène | TC-KL15BKZ-50M203 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 20 | 20 mm max. | Sans halogène | Noir | 1593197 | Polypropylène | TC-KL20BKZ-30M203 | ||
0.95 € | 1 | 3 jours | - | 8 | 8 mm max. | Sans halogène | Gris | 1593200 | Polypropylène | TC-KL8GYZ-100M203 | |||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 15 | 15 mm max. | Sans halogène | Gris | 1593201 | Polypropylène | TC-KL15GYZ-50M203 | ||
2.23 € | 1 | 3 jours | - | 20 | 20 mm max. | Sans halogène | Gris | 1593202 | Polypropylène | TC-KL20GYZ-30M203 | |||
0.96 € | 1 | 3 jours | - | 8 | 8 mm max. | Sans halogène | Blanc | 1593205 | Polypropylène | TC-KL8WEZ-100M203 | |||
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 15 | 15 mm max. | Sans halogène | Blanc | 1593206 | Polypropylène | TC-KL15WEZ-50M203 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 20 | 20 mm max. | Sans halogène | Blanc | 1593207 | Polypropylène | TC-KL20WEZ-30M203 | ||
1.11 € | 1 | 3 jours | - | 8 | 8 mm max. | Sans halogène | Argenté | 1593210 | Polypropylène | TC-KL8SLZ-100M203 | |||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 15 | 15 mm max. | Sans halogène | Argenté | 1593211 | Polypropylène | TC-KL15SLZ-50M203 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 20 | 20 mm max. | Sans halogène | Argenté | 1593212 | Polypropylène | TC-KL20SLZ-30M203 | ||
58.53 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 15 | 15 mm max. | Sans halogène | Noir | 1593708 | Polypropylène | TC-KL15BKZ-50M203 | |
84.96 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 32 | 32 mm max. | Sans halogène|réutilisable | Noir | 1593711 | Polypropylène | TC-KL32SLZ-15M203 | |
82.77 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 32 | 32 mm max. | Sans halogène|réutilisable | Gris | 1593713 | Polypropylène | TC-KL32GYZ-15M203 |
Loading...
Type de produit | Tube en spirale | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de câble (min.)(mm)
Forfait ⌀ (max.)(mm)
Gamme de forfaits ⌀
Caractéristiques des goulottes de câble
Couleur
N° de pièce du fabricant
Matériau
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles