Détection de câble【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1593179
1593198
1593199
1593203
1593204
1593208
1593209
1593213
1593214
1593707
1593709
1593710
1593714
1593715
1593718
1593721
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forfait ⌀ (max.)
(mm)
Gamme de forfaits ⌀ Caractéristiques des goulottes de câble Couleur N° de pièce du fabricant Matériau Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Type (type de fabricant)

9.99 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1010 mm max.Sans halogène|réutilisableNoir1593179Polypropylène--TC-MX-KLT8BK203

3.40 €

1 Disponible 3 jours 2525 mm max.Sans halogèneNoir1593198Polypropylène+800TC-KL25BKZ-20M203

7.35 €

1 Disponible 3 jours 3232 mm max.Sans halogèneNoir1593199Polypropylène+800TC-KL32BKZ-15M203

3.93 €

1 Disponible 3 jours 2525 mm max.Sans halogèneGris1593203Polypropylène+800TC-KL25GYZ-20M203

9.45 €

1 Disponible 3 jours 3232 mm max.Sans halogèneGris1593204Polypropylène+800TC-KL32GYZ-15M203

3.93 €

1 Disponible 3 jours 2525 mm max.Sans halogèneBlanc1593208Polypropylène+800TC-KL25WEZ-20M203

8.93 €

1 Disponible 3 jours 3232 mm max.Sans halogèneBlanc1593209Polypropylène+800TC-KL32WEZ-15M203

3.61 €

1 Disponible 3 jours 2525 mm max.Sans halogèneArgenté1593213Polypropylène+800TC-KL25SLZ-20M203

8.40 €

1 Disponible 3 jours 3232 mm max.Sans halogèneArgenté1593214Polypropylène+800TC-KL32SLZ-15M203

102.39 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 88 mm max.Sans halogèneNoir1593707Polyéthylène (PE)--TC-KL25WEZ-20M203

52.03 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2020 mm max.Sans halogèneNoir1593709Polyéthylène (PE)--TC-KL25BKZ-20M203

39.64 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2525 mm max.Sans halogèneNoir1593710Polyéthylène (PE)+800TC-KL25SLZ-20M203

80.60 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1515 mm max.Sans halogèneBlanc1593714Polyéthylène (PE)--TC-CV250203

54.20 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2525 mm max.Sans halogèneBlanc1593715Polyéthylène (PE)+800TC-KL15BKZ-50M203

46.60 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2525 mm max.Sans halogèneArgenté1593718Polyéthylène (PE)+800TC-KL15SLZ-50M203

58.53 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2020 mm max.Sans halogèneBlanc1593721Polyéthylène (PE)--TC-CV200A203BL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Détection de câble En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique