Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1593213
Référence pièce
|
---|
1593213 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forfait ⌀ (max.) (mm) | Gamme de forfaits ⌀ | Caractéristiques des goulottes de câble | Couleur | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 25 mm max. | Sans halogène | Argenté | 1593213 | Polypropylène | +80 | 0 | TC-KL25SLZ-20M203 |
Loading...
Type de produit | Détection de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Détection de câble, le numéro d'article est le suivant: 1593213.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1593213.
Configurer
Propriétés de base
Forfait ⌀ (max.)(mm)
Gamme de forfaits ⌀
Caractéristiques des goulottes de câble
Couleur
N° de pièce du fabricant
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1593203 |
1593204 |
1593208 |
1593214 |
1593707 |
1593709 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forfait ⌀ (max.) (mm) | Gamme de forfaits ⌀ | Caractéristiques des goulottes de câble | Couleur | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 25 mm max. | Sans halogène | Gris | 1593203 | Polypropylène | +80 | 0 | TC-KL25GYZ-20M203 | ||
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | 32 mm max. | Sans halogène | Gris | 1593204 | Polypropylène | +80 | 0 | TC-KL32GYZ-15M203 | ||
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 25 mm max. | Sans halogène | Blanc | 1593208 | Polypropylène | +80 | 0 | TC-KL25WEZ-20M203 | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | 32 mm max. | Sans halogène | Argenté | 1593214 | Polypropylène | +80 | 0 | TC-KL32SLZ-15M203 | ||
102.39 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 8 | 8 mm max. | Sans halogène | Noir | 1593707 | Polyéthylène (PE) | - | - | TC-KL25WEZ-20M203 | |
49.85 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 20 | 20 mm max. | Sans halogène | Noir | 1593709 | Polyéthylène (PE) | - | - | TC-KL25BKZ-20M203 |