Canal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1593170
1593172
1593173
1593174
1593175
1593176
1593177
1593433
1593434
1593436
1593437
1593438
1593439
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Caractéristiques du contenu Diamètre intérieur
(mm)
N° de pièce du fabricant Matériau Diamètre extérieur
(mm)
Type (type de fabricant)

0.64 €

1 Disponible 3 jours Noiradaptable|fente longitudinale7.401593170Polypropylène10.20TC-CRR07P203

1.33 €

1 Disponible 3 jours Noiradaptable|fente longitudinale151593172Polypropylène19.50TC-CRR15P203

1.33 €

1 Disponible 3 jours Noiradaptable|fente longitudinale19.301593173Polypropylène23.80TC-CRR19P203

2.05 €

1 Disponible 3 jours Noiradaptable|fente longitudinale24.301593174Polypropylène32TC-CRR24P203

2.37 €

1 Disponible 3 jours Noiradaptable|fente longitudinale281593175Polypropylène34TC-CRR28P203

3.61 €

1 Disponible 3 jours Noiradaptable|fente longitudinale34.901593176Polypropylène42TC-CRR35P203

4.45 €

1 Disponible 3 jours Noiradaptable|fente longitudinale47.501593177Polypropylène54.50TC-CRR48P203

0.71 €

1 Disponible 3 jours Gris-7.401593433Polyéthylène (PE)10.20TC-BGR10P203

0.75 €

1 Disponible 98 jours Gris-10.701593434Polyéthylène (PE)16TC-BGR16P203

1.33 €

1 Disponible 3 jours Gris-21.201593436Polyéthylène (PE)25.80TC-BGR26P203

2.05 €

1 Disponible 3 jours Gris-24.301593437Polyéthylène (PE)32TC-BGR32P203

2.89 €

1 Disponible 3 jours Gris-31.201593438Polyéthylène (PE)40TC-BGR40P203

3.11 €

1 Disponible 45 jours Gris-401593439Polyéthylène (PE)48TC-BGR48P203

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Canal En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique