Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PV6GROZ
Référence pièce
|
---|
PV6GROZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | Surface de contact | N° de pièce du fabricant | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre total de broches | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Laiton | 2.54 | - | PV6GROZ | 3 | 10.5 | 12.32 | 7 | 6 | PV 6 GROZ |
Loading...
Surface de contact avec la carte | Plaqué or | Matériau de boîtier | PBT | Connexion (composants) | Auto-dénudage |
---|---|---|---|---|---|
Sens du connecteur | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | Type de connecteur | Barrette de prises femelles | Surface de contact de connecteur | Plaqué or |
Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -40 | Courant nominal(A) | 1 |
Tension nominale(V AC) | 500 | Nombre de rangées | 2 | Type d'emballage (composants) | Plateau |
Type de produit | Connecteur à broches | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à broches, le numéro d'article est le suivant: PV6GROZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PV6GROZ.
Configurer
Propriétés de base
Surface de contact
Couleur
Matériau de contact
Espacement des contacts(mm)
N° de pièce du fabricant
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Nombre total de broches
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PV14GROZ |
PV14OZ |
PV14RM2 |
PV6OZ |
PV8OZ |
PV8RM2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | Surface de contact | N° de pièce du fabricant | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre total de broches | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | Laiton | 2.54 | - | PV14GROZ | 7 | 10.5 | 22.48 | 7 | 14 | PV 14 GROZ | |
0.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Laiton | 2.54 | - | PV14OZ | 7 | 10.5 | 22.48 | 7 | 14 | PV 14 OZ | |
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 2 | Plaqué or | PV14RM2 | 7 | 8.75 | 19.2 | 4.2 | 14 | PV14 RM2 | |
0.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Laiton | 2.54 | - | PV6OZ | 3 | 10.5 | 12.32 | 7 | 6 | PV 6 OZ | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Laiton | 2.54 | - | PV8OZ | 4 | 10.5 | 14.86 | 7 | 8 | PV 8 OZ | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 2 | Plaqué or | PV8RM2 | 4 | 8.75 | 13.2 | 4.2 | 8 | PV 8 RM2 |