Contact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YW-E01
YW-E10
YW-EW20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Type de contact Type (type de fabricant)

9.99 €

1 Disponible 3 jours YW-E011 contact|1 normalement ferméYW-E01

8.93 €

1 Disponible 3 jours YW-E101 fabricant|1 dispositif de fermetureYW-E10

13.75 €

1 Disponible 3 jours -2 fabricantsYW-EW20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Vis Connexion Connecteur à vis Fonctions (interrupteurs) momentané
Indice IP IP20 Température max.(°C) +55 Température min.(°C) -20
Type de montage Panneau avant fixe Type de produit Contact Profondeur d'évidement(mm) 45.8
Diamètre d'évidement(mm) 22 Courant de commutation (max.)(A) 6 Tension de commutation(V AC) 240
Plage de température(°C) -20 - +55 Type (divers.) Bloc de contact simple

Assistance technique