Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | Rétrécissement | Température de rétraction (°C) | Type (type de fabricant) | épaisseur du mur (post-rétrécissement) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 1225410 | - | +125 | 1 | 0.60 | 2:1 | +70 | 1225410 | 0.33 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 1225411 | - | +125 | 19 | 9 | 2:1 | +70 | 1225411 | 0.77 | |
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | - | 1225415 | - | +125 | 4.50 | 2 | 2:1 | +70 | 1225415 | 0.44 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 1225422 | - | +125 | 21 | 10 | 2:1 | +70 | 1225422 | 0.77 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | - | 1225423 | - | +125 | 19 | 9 | 2:1 | +70 | 1225423 | 0.77 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | - | 1225424 | - | +125 | 21 | 10 | 2:1 | +70 | 1225424 | 0.77 | |
4.71 € | 1 | Disponible | 98 jours | Vert | - | 1225426 | - | +125 | 35 | 17.50 | 2:1 | +70 | 1225426 | 0.97 | |
4.71 € | 1 | Disponible | 39 jours | Vert | - | 1225427 | - | +125 | 46.50 | 22.50 | 2:1 | +70 | 1225427 | 0.97 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | - | 1225429 | - | +125 | 80 | 40 | 2:1 | +70 | 1225429 | 1.50 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 1225433 | - | +125 | 26 | 12.50 | 2:1 | +70 | 1225433 | 0.87 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 1225435 | - | +125 | 37 | 17.50 | 2:1 | +70 | 1225435 | 0.97 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 1225436 | - | +125 | 46.50 | 22.50 | 2:1 | +70 | 1225436 | 0.97 | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 1225437 | - | +125 | 60 | 30 | 2:1 | +70 | 1225437 | 1.30 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 1225438 | - | +125 | 80 | 40 | 2:1 | +70 | 1225438 | 1.50 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 1225440 | - | +125 | 120 | 60 | 2:1 | +70 | 1225440 | 1.50 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 1225441 | - | +125 | 150 | 75 | 2:1 | +70 | 1225441 | 1.50 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 1225444 | - | +125 | 1 | 0.60 | 2:1 | +70 | 1225444 | 0.33 | |
0.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 1225445 | - | +125 | 2.50 | 0.75 | 2:1 | +70 | 1225445 | 0.36 | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 1225446 | - | +125 | 4.50 | 2 | 2:1 | +70 | 1225446 | 0.44 | |
0.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 1225447 | - | +125 | 6.50 | 3 | 2:1 | +70 | 1225447 | 0.56 | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 1225448 | - | +125 | 8.60 | 4 | 2:1 | +70 | 1225448 | 0.56 | |
0.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 1225450 | - | +125 | 12.70 | 6 | 2:1 | +70 | 1225450 | 0.56 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 1225452 | - | +125 | 16.70 | 8 | 2:1 | +70 | 1225452 | 0.69 | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 1225453 | - | +125 | 4.50 | 2 | 2:1 | +70 | 1225453 | 0.44 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 1225454 | - | +125 | 19 | 9 | 2:1 | +70 | 1225454 | 0.77 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 1225455 | - | +125 | 21 | 10 | 2:1 | +70 | 1225455 | 0.77 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 1225456 | - | +125 | 25 | 12.50 | 2:1 | +70 | 1225456 | 0.87 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 1225457 | - | +125 | 35 | 17.50 | 2:1 | +70 | 1225457 | 0.97 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 1225459 | - | +125 | 60 | 30 | 2:1 | +70 | 1225459 | 1.30 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 1225460 | - | +125 | 80 | 40 | 2:1 | +70 | 1225460 | 1.50 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 18 jours | Rouge | - | 1225461 | - | +125 | 100 | 50 | 2:1 | +70 | 1225461 | 1.50 | |
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 1225464 | - | +125 | 6.50 | 3 | 2:1 | +70 | 1225464 | 0.56 | |
0.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | 1225468 | - | +125 | 4.50 | 2 | 2:1 | +70 | 1225468 | 0.44 | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | 1225469 | - | +125 | 6.50 | 3 | 2:1 | +70 | 1225469 | 0.56 | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | 1225470 | - | +125 | 8.60 | 4 | 2:1 | +70 | 1225470 | 0.56 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | 1225474 | - | +125 | 16.70 | 8 | 2:1 | +70 | 1225474 | 0.69 | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 1225475 | - | +125 | 8.60 | 4 | 2:1 | +70 | 1225475 | 0.56 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | 1225476 | - | +125 | 19 | 9 | 2:1 | +70 | 1225476 | 0.77 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | 1225478 | - | +125 | 25 | 12.50 | 2:1 | +70 | 1225478 | 0.87 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | 1225479 | - | +125 | 37 | 17.50 | 2:1 | +70 | 1225479 | 0.97 | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | 1225480 | - | +125 | 46.50 | 22.50 | 2:1 | +70 | 1225480 | 0.97 | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | 1225481 | - | +125 | 60 | 30 | 2:1 | +70 | 1225481 | 1.30 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | 1225483 | - | +125 | 100 | 50 | 2:1 | +70 | 1225483 | 1.50 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | 1225484 | - | +125 | 120 | 60 | 2:1 | +70 | 1225484 | 1.50 | |
0.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 1225486 | - | +125 | 10.70 | 5 | 2:1 | +70 | 1225486 | 0.56 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 1225488 | - | +125 | 1 | 0.60 | 2:1 | +70 | 1225488 | 0.33 | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 1225490 | - | +125 | 4.50 | 2 | 2:1 | +70 | 1225490 | 0.44 | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 1225491 | - | +125 | 6.50 | 3 | 2:1 | +70 | 1225491 | 0.56 | |
0.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 1225492 | - | +125 | 8.60 | 4 | 2:1 | +70 | 1225492 | 0.56 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 1225493 | - | +125 | 10.70 | 5 | 2:1 | +70 | 1225493 | 0.56 | |
0.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 1225494 | - | +125 | 14 | 6 | 2:1 | +70 | 1225494 | 0.56 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 1225496 | - | +125 | 16.70 | 8 | 2:1 | +70 | 1225496 | 0.69 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 1225497 | - | +125 | 12.70 | 6 | 2:1 | +70 | 1225497 | 0.56 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 1225498 | - | +125 | 19 | 9 | 2:1 | +70 | 1225498 | 0.77 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 1225499 | - | +125 | 21 | 10 | 2:1 | +70 | 1225499 | 0.77 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 1225500 | - | +125 | 25 | 12.50 | 2:1 | +70 | 1225500 | 0.87 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 1225501 | - | +125 | 37 | 17.50 | 2:1 | +70 | 1225501 | 0.97 | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 1225503 | - | +125 | 60 | 30 | 2:1 | +70 | 1225503 | 1.30 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 1225504 | - | +125 | 80 | 40 | 2:1 | +70 | 1225504 | 1.50 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 1225505 | - | +125 | 100 | 50 | 2:1 | +70 | 1225505 | 1.50 |
Loading...
Sans halogène | Non | Température min.(°C) | -55 | Type de produit | Gaine thermorétractable sans adhésif |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Caractéristiques thermorétractables
N° de pièce du fabricant
Matériau
Température max.(°C)
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm)
Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm)
Rétrécissement
Température de rétraction(°C)
Type (type de fabricant)
épaisseur du mur (post-rétrécissement)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles