Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1571313
Référence pièce
|
---|
1571313 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Sans halogène | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | En conformité avec la directive RoHS | Température de rétraction (°C) | Convient à | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | Non | - | 541967 | PVC | +105 | -40 | 67|44 | 22 | Oui | +125 | AA|AAA|D|9V | 93014c86 |
Loading...
Type de produit | Gaine thermorétractable sans adhésif | Rétrécissement | 2:1 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Batterie thermorétractable sans Colle, le numéro d'article est le suivant: 1571313.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1571313.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques thermorétractables
Couleur
Sans halogène
N° de pièce du fabricant
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm)
Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm)
En conformité avec la directive RoHS
Température de rétraction(°C)
Convient à
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1570851 |
1570885 |
1570886 |
TC-6793932 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Sans halogène | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | En conformité avec la directive RoHS | Température de rétraction (°C) | Convient à | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Jaune transparent | Non | - | 544903 | Polyéthylène (PE) | +105 | -40 | 40|35|18 | - | Oui | - | AA|AAA|C | 544903 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | Non | - | 542044 | PVC | +105 | -40 | 67|44 | 22 | Oui | +125 | AA|AAA|D|9V | 93014c 87 | ||
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | Non | - | 542065 | PVC | +105 | -40 | 67|44 | 22 | Oui | +125 | AA|AAA|D|9V | 93014c88 | ||
16.93 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Transparent | - | Retardateur de flamme | TC-6793932 | - | - | - | 23|55|67 | - | - | +125|+70 | - | 30S011 |