Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1564899 |
1564941 |
1565052 |
1565053 |
1565076 |
1566305 |
1566430 |
1566617 |
1566623 |
1567341 |
1570887 |
1571318 |
1571319 |
1571320 |
1571321 |
1571322 |
1572079 |
1572181 |
TC-6793936 |
TC-6793940 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Sans halogène | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | En conformité avec la directive RoHS | Rétrécissement | Température de rétraction (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 63 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Non | - | 523800 | Polyéthylène (PE) | +125 | -55 | - | - | Oui | 2:1 | +120|+70 | 523800 | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Non | - | 540800 | Polyéthylène (PE) | +125 | -55 | - | - | Oui | 2:1 | +120|+70 | 93013c250 | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Non | - | 541626 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | - | - | Oui | 2:1 | +70 | 541626 | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Non | - | 541641 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | - | - | Oui | 3:1 | +70 | 541641 | ||
50.93 € | 564 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Non | Retardateur de flamme | 542351 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | - | - | Oui | 2:1 | +70 | SUHT 564-K18 | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Non | Retardateur de flamme | 541458 | Polyéthylène (PE) | +125 | -55 | - | - | Oui | 3:1 | +100 | 541458 | ||
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Non | - | 544757 | Polyéthylène (PE) | +125 | -55 | - | - | Oui | 4:1 | +120|+70 | 544757 | ||
12.67 € | 119 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Non | Retardateur de flamme | 542125 | Polyéthylène (PE) | +125 | -55 | - | - | Oui | 2:1 | +70 | SUHT119-04C | |
19.16 € | 77 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Non | Retardateur de flamme | 542337 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | - | - | Oui | 2:1 | +70 | SUHT77-K4 | |
43.35 € | 215 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Non | Retardateur de flamme | 393800 | Polyéthylène (PE) | - | - | - | - | Oui | 2:1|3:1 | +125 | KS-301 | |
7.35 € | 125 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Multicolore | Non | Retardateur de flamme | 542379 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | 1.60 | 0.80 | Oui | 2:1 | +70 | RPS 2 | |
6.84 € | 125 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Multicolore | Non | Retardateur de flamme | 542365 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | 1.20 | 0.60 | Oui | 2:1 | +70 | RPS 1 | |
7.88 € | 125 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Multicolore | Non | Retardateur de flamme | 542392 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | 2.40 | 1.20 | Oui | 2:1 | +70 | RPS 3 | |
4.71 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Multicolore | Non | Retardateur de flamme | 542419 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | 4.80 | 2.40 | Oui | 2:1 | +70 | RPS 5 | |
5.01 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Multicolore | Non | Retardateur de flamme | 542434 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | 6.40 | 3.20 | Oui | 2:1 | +70 | RPS 6 | |
8.93 € | 28 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Multicolore | Non | Retardateur de flamme | 542448 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | 9.50 | 0.60 | Oui | 2:1 | +70 | RPS 7 | |
4.45 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Multicolore | Non | Retardateur de flamme | 542449 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | 9.50 | 4.80 | Oui | 2:1 | +70 | RPS 8 | |
65.03 € | 302 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Non | Retardateur de flamme | 542468 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | - | - | Oui | 2:1|3:1|4:1|6:1 | +120|+70 | HST-302S | |
16.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | - | - | TC-6793936 | - | - | - | - | - | - | 3:1 | +120|+70 | 30S012 | |
16.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | - | y compris Colle | TC-6793940 | - | - | - | - | - | - | 3:1 | +125|+70 | 30S013 |
Loading...
Type de produit | Jeu thermorétractable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Sans halogène
Caractéristiques thermorétractables
N° de pièce du fabricant
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm)
Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm)
En conformité avec la directive RoHS
Rétrécissement
Température de rétraction(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles