• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu thermorétractable【1-564 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1567341

Référence pièce
1567341
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Sans halogène Caractéristiques thermorétractables N° de pièce du fabricant Matériau Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)
(mm)
Diamètre nominal (post-rétrécissement)
(mm)
En conformité avec la directive RoHS Rétrécissement Température de rétraction
(°C)
Type (type de fabricant)

43.35 €

215 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -NonRetardateur de flamme393800Polyéthylène (PE)----Oui2:1|3:1+125KS-301

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Jeu thermorétractable

Vous vous trouvez sur la page de Jeu thermorétractable, le numéro d'article est le suivant: 1567341.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1567341.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1565053
1565076
1566305
1570887
1571318
1571319
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Couleur Sans halogène Caractéristiques thermorétractables N° de pièce du fabricant Matériau Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)
(mm)
Diamètre nominal (post-rétrécissement)
(mm)
En conformité avec la directive RoHS Rétrécissement Température de rétraction
(°C)
Type (type de fabricant)

21.29 €

1 Disponible 3 jours -Non-541641Polyéthylène (PE)+125-50--Oui3:1+70541641

50.93 €

564 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -NonRetardateur de flamme542351Polyéthylène (PE)+125-50--Oui2:1+70SUHT 564-K18

19.16 €

1 Disponible 3 jours NoirNonRetardateur de flamme541458Polyéthylène (PE)+125-55--Oui3:1+100541458

7.35 €

125 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours MulticoloreNonRetardateur de flamme542379Polyéthylène (PE)+125-501.600.80Oui2:1+70RPS 2

6.84 €

125 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours MulticoloreNonRetardateur de flamme542365Polyéthylène (PE)+125-501.200.60Oui2:1+70RPS 1

7.88 €

125 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours MulticoloreNonRetardateur de flamme542392Polyéthylène (PE)+125-502.401.20Oui2:1+70RPS 3

Assistance technique