Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1571319
Référence pièce
|
---|
1571319 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Sans halogène | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | En conformité avec la directive RoHS | Rétrécissement | Température de rétraction (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 125 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Multicolore | Non | Retardateur de flamme | 542392 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | 2.40 | 1.20 | Oui | 2:1 | +70 | RPS 3 |
Loading...
Type de produit | Jeu thermorétractable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Jeu thermorétractable, le numéro d'article est le suivant: 1571319.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1571319.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Sans halogène
Caractéristiques thermorétractables
N° de pièce du fabricant
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm)
Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm)
En conformité avec la directive RoHS
Rétrécissement
Température de rétraction(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1565053 |
1565076 |
1566305 |
1571320 |
1571321 |
1571322 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Sans halogène | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | En conformité avec la directive RoHS | Rétrécissement | Température de rétraction (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Non | - | 541641 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | - | - | Oui | 3:1 | +70 | 541641 | ||
50.93 € | 564 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Non | Retardateur de flamme | 542351 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | - | - | Oui | 2:1 | +70 | SUHT 564-K18 | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Non | Retardateur de flamme | 541458 | Polyéthylène (PE) | +125 | -55 | - | - | Oui | 3:1 | +100 | 541458 | ||
4.71 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Multicolore | Non | Retardateur de flamme | 542419 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | 4.80 | 2.40 | Oui | 2:1 | +70 | RPS 5 | |
5.01 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Multicolore | Non | Retardateur de flamme | 542434 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | 6.40 | 3.20 | Oui | 2:1 | +70 | RPS 6 | |
8.93 € | 28 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Multicolore | Non | Retardateur de flamme | 542448 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | 9.50 | 0.60 | Oui | 2:1 | +70 | RPS 7 |