Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1565076
Référence pièce
|
---|
1565076 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Sans halogène | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | En conformité avec la directive RoHS | Rétrécissement | Température de rétraction (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 564 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Non | Retardateur de flamme | 542351 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | - | - | Oui | 2:1 | +70 | SUHT 564-K18 |
Loading...
Type de produit | Jeu thermorétractable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Jeu thermorétractable, le numéro d'article est le suivant: 1565076.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1565076.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm)
Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm)
Sans halogène
Caractéristiques thermorétractables
N° de pièce du fabricant
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
En conformité avec la directive RoHS
Rétrécissement
Température de rétraction(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1564941 |
1565052 |
1565053 |
1566305 |
1566430 |
1566617 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Sans halogène | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | En conformité avec la directive RoHS | Rétrécissement | Température de rétraction (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Non | - | 540800 | Polyéthylène (PE) | +125 | -55 | - | - | Oui | 2:1 | +120|+70 | 93013c250 | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Non | - | 541626 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | - | - | Oui | 2:1 | +70 | 541626 | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Non | - | 541641 | Polyéthylène (PE) | +125 | -50 | - | - | Oui | 3:1 | +70 | 541641 | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Non | Retardateur de flamme | 541458 | Polyéthylène (PE) | +125 | -55 | - | - | Oui | 3:1 | +100 | 541458 | ||
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Non | - | 544757 | Polyéthylène (PE) | +125 | -55 | - | - | Oui | 4:1 | +120|+70 | 544757 | ||
12.67 € | 119 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Non | Retardateur de flamme | 542125 | Polyéthylène (PE) | +125 | -55 | - | - | Oui | 2:1 | +70 | SUHT119-04C |