Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1570676
Couleur | Multicolore | Sans halogène | Non | Caractéristiques thermorétractables | Retardateur de flamme |
---|---|---|---|---|---|
N° de pièce du fabricant | 542405 | Matériau | Polyéthylène (PE) | Température max.(°C) | +125 |
Température min.(°C) | -50 | Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm) | 3.20 | Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm) | 1.60 |
Type de produit | Jeu thermorétractable | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Rétrécissement | 2:1 |
Température de rétraction(°C) | +70 | Type (type de fabricant) | RPS 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Plateau à instruments / couverts thermorétractable multicolore, le numéro d'article est le suivant: 1570676.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1570676.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles