Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1564462 |
1564463 |
1564525 |
1565211 |
1566787 |
1566788 |
1566789 |
1567092 |
1570237 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | épaisseur du mur (post-rétrécissement) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 545227 | 12 | 4 | 40 | 12/4 | 2.6 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 545271 | 25 | 8.5 | 68 | 25/8.5 | 2.8 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 546917 | 75 | 36 | 120 | 75/36 | 4.0 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 546938 | 100 | 52 | 140 | 100/52 | 4.0 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 545241 | 16 | 5 | 45 | 545241 | 2.2 | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 545286 | 35 | 16 | 83 | 35/16 | 3.3 | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 545255 | 20 | 6 | 55 | 20/6 | 2.8 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 546897 | 55 | 26 | 103 | 55/26 | 3.5 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 39 jours | 546881 | 40 | 15 | 83 | 40/15 | 3.3 |
Loading...
Adhésif (Oui/non) | Oui | Couleur | Noir | Sans halogène | Non |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques thermorétractables | Ignifuge|résistant aux UV | Matériau | Élastomère | Température max.(°C) | +110 |
Température min.(°C) | -55 | Type de produit | Embout thermorétractable | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Rétrécissement | 2:1 | Température de rétraction(°C) | +120|+80 |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm)
Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
épaisseur du mur (post-rétrécissement)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles